Acessórios
Quando se trata de conectividade elétrica, refletores ou soluções de fixação mecânicas: a SICK oferece um acessório abrangente para garantir a disponibilidade de soluções de aplicação. Ele é perfeitamente adaptado aos sensores, possibilitando a integração nos sistemas. Solicitações específicas de clientes são realizadas rapidamente pela SICK.

Analisadores de gases
A SICK oferece um amplo portfólio de analisadores de gases com diferentes princípios de medição eficientes. Com a técnica de medição extrativa e in situ para o equipamento de sistemas completos, a SICK oferece além disso soluções para diferentes sistemas e complexas tarefas de medição.

Chaves de segurança
Quando for exigida a segurança de pessoas e máquinas, as chaves de segurança são imprescindíveis. Elas são empregadas para a proteção de barreiras de proteção física móveis, para a detecção de posição de movimentos perigosos e na função de parada segura. Nosso portfólio inclui chaves de segurança eletromecânicas e chaves de segurança sem contato, dispositivos de travamento de segurança e dispositivos de comando de segurança.
Em combinação com soluções de controle seguras, a SICK oferece soluções completas sob medida a partir de uma só fonte.
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Cortina de luz de automação
O monitoramento bidimensional e a contagem são tarefas essenciais na automação. As cortinas de luz de automação da SICK são empregadas em uma variedade de soluções que englobam a detecção de objetos, pessoas e veículos, bem como o controle de presença e a verificação de saliências. Devido à diversidade das aplicações, uma única cortina de luz não é capaz de atender a todas essas exigências. Por isso, as cortinas de luz de automação da SICK oferecem um leque abrangente de opções quanto à altura de monitoramento, tamanho de carcaça, alcance e resolução, facilitando, assim, a integração.

Encoders
Percursos, posição, ângulo – na automação industrial, quando se trata de determinar com precisão uma posição, um encoder é a solução adequada. Isto também é válido para a medição de voltas e velocidade de rotação, velocidade e aceleração. Sistemas ópticos de alta resolução e encoders magnéticos robustos complementam-se perfeitamente, permitindo medições exatas nas mais diversas aplicações. Os encoders rotativos estão disponíveis como encoders incrementais e encoders absolutos. Na técnica de medição linear, estão disponíveis o encoder wire draw e o encoder linear com medida materializada.


A parametrização simplificada e as opções de programação flexível são características importantes dos encoders da SICK. Há décadas os encoders da SICK convencem em inúmeras áreas de aplicação.


O novo aplicativo de encoder da SICK auxilia você com uma ferramenta de seleção interativa de encoders e mostra todos os detalhes sobre os diferentes produtos, entre outros, informações sobre pedidos, esquemas, informações de produtos e arquivos CAD. Além disso, podem ser acessadas facilmente informações de produtos com o leitor de código de barras integrado no aplicativo. Para isso, simplesmente escaneie o código de barras do encoder e receberá imediatamente todos os detalhes relevantes sobre o produto em questão.


A parametrização simplificada e as opções de programação flexível são características importantes dos encoders da SICK. Há décadas os encoders da SICK convencem em inúmeras áreas de aplicação.


O novo aplicativo de encoder da SICK auxilia você com uma ferramenta de seleção interativa de encoders e mostra todos os detalhes sobre os diferentes produtos, entre outros, informações sobre pedidos, esquemas, informações de produtos e arquivos CAD. Além disso, podem ser acessadas facilmente informações de produtos com o leitor de código de barras integrado no aplicativo. Para isso, simplesmente escaneie o código de barras do encoder e receberá imediatamente todos os detalhes relevantes sobre o produto em questão.

Equipamentos de segurança optoeletrônicos
Os equipamentos de proteção optoeletrônicos constituem a primeira escolha para obter a máxima produtividade de máquinas e instalações. Ao contrário das grades e portas, eles não restringem o manuseio nem o transporte do material, permitindo uma melhor visão do espaço da máquina. O extenso portfólio cobre os requisitos de proteção de pontos de perigo, acessos e áreas de perigo de forma abrangente. Com a interface específica da SICK, podem ser formados sistemas completos harmonizados entre si.
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Medidores de particulados
SICK estabelece novos marcos na técnica de medição de particulados: medidores robustos e com pouca manutenção para detectar e controlar a concentração de particulados. Todos os medidores de particulados podem ser facilmente integrados em aplicações existentes – instalação e colocação em operação fácil, bem como, comando cômodo.

Processamento de imagens na indústria
As soluções Vision são ideais para tarefas de verificação e medição automatizadas. As câmaras 2D e 3D Vision da SICK são adequadas a uma grande amplitude de aplicações, nas quais se mede, localiza, verifica e identifica. Os nossos produtos Vision estão preparados para ambientes industriais e foram desenvolvidos com uma experiência de mais de 60 anos no setor dos sensores industriais.
Não existe uma resposta padrão à questão da melhor tecnologia para tarefas de inspeção. A escolha da melhor solução de posicionamento, detecção, inspeção e controle de qualidade depende dos desafios que você enfrenta.
Nossos sensores Vision 2D e 3D
Produtos de integração
Os produtos de integração da SICK permitem a ligação e a conectividade simples (ligação a cabo ou ótica) dos mais diferentes sensores no nível de campo e a transmissão de dados de sensores para a nuvem. No âmbito da indústria 4.0, os dados são colocados à disposição diretamente ou pré-programados para operar os processos superiores, como, p. ex., manutenção preventiva, rastreamento ou controle de qualidade.

sens:Control – Soluções de controle seguras
O design inteligente de máquinas tem como foco o aumento da produtividade, mas também oferece o máximo em qualidade e segurança: sens:Control – soluções de controle seguras da SICK cumprem essas exigências. O portfólio de produtos abrange conexão em série segura, controladores de segurança e relés de segurança. Os produtos convencem pela facilidade da colocação em operação, modularidade e integração ideal em processos de automação – para uma integração ótima entre homem e máquina.
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Sensor de fibra óptica e fibras ópticas
Os sensores de fibra óptica são a solução ideal para instalações com espaço de montagem limitado ou para a detecção de objetos minúsculos. Em caso de demandas maiores, p. ex., quanto ao alcance, à resistência a temperaturas e materiais, ou à flexibilidade de montagem, a combinação inteligente do sensor com a fibra óptica oferecerá a solução perfeita. A SICK oferece um amplo leque de fibras ópticas com cabeçotes ópticos adaptados à aplicação, que satisfaz qualquer exigência.

Sensores array
Os sensores array funcionam pelo princípio de toque. Eles detectam até as menores bordas com base nas diferenças dos tons cinza no campo de visão. Por exemplo, o posicionamento de uma tira de papel com base na borda da tira ou com base numa linha de contraste é apenas uma das muitas aplicações. Do mesmo modo podem ser detectadas larguras, diâmetros e folgas. Na operação com refletor, os sensores array detectam inclusive materiais transparentes.

Sensores de brilho
O sensor de brilho Glare detecta e distingue o brilho sobre superfícies planas, exibindo um desempenho excepcional em termos de confiabilidade e economia de custos. Considerada até o momento como um fator disruptivo nos processos, a presença de brilho nas superfícies de objetos foi sempre um problema de difícil solução para os engenheiros. Agora, as propriedades de brilho podem ser utilizadas como critério de diferenciação no controle de processos, independentemente da cor, transparência ou padrão - para a alegria dos engenheiros. Equipado com a tecnologia inteligente Delta S, o sensor Glare é mais um marco no desenvolvimento de sensores voltado para as necessidades dos clientes. Com ele, a SICK consolida mais uma vez sua posição de liderança em sensores optoeletrônicos para a detecção dos mais diferentes objetos.

Sensores de contraste
Sensores de contraste são utilizados predominantemente em máquinas embaladoras e impressoras para a detecção de marcas. Os sensores de contraste KT da SICK detectam os mínimos contrastes em alta velocidade, por ex., nas marcas impressas sobre películas ou embalagens. Também são capazes de reconhecer diferenças tênues dos níveis de cinza entre a marca e o fundo sobre superfícies foscas, brilhantes ou transparentes. Para fazer face às diversas demandas, um amplo leque de opções está disponível para a escolha do tipo de dispositivo, com diferentes métodos de resolução de contraste e variantes de Teach-in.

Sensores de cor
Os sensores de cor registram a cor de uma superfície. Após emitir uma luz (vermelha, verde, azul) em direção aos objetos a serem testados, esses sensores calculam as coordenadas de cromaticidade com base na radiação refletida e as comparam com valores de referência cromáticos previamente armazenados. Se os valores cromáticos estiverem dentro da faixa de tolerância ajustada, uma saída de comutação será ativada.

Sensores de distância
Uma das tarefas mais importantes na produção industrial é a medição de distâncias. Devido à diversidade das aplicações, um único sensor não é capaz de atender universalmente a todas essas exigências. Para a medição de distâncias a SICK oferece um amplo portfólio de produtos para uma enorme diversidade de tarefas de medição. A optoeletrônica e o sistema de sensores de ultrassom servem como princípio de funcionamento para a medição da distância.
From micron to mile. In all dimensions. Alcance em todas as dimensões, resultados exatos em todos os ambientes.

Sensores de fluidos
A principal base para o aumento de eficiência e a economia de recursos é o monitoramento ideal dos parâmetros de processo relevantes. Seja para pressão, temperatura, nível ou vazão – a SICK oferece uma ampla gama de soluções para processo, estoque ou monitoramento de líquidos, gases ou materiais a granel. A SICK valoriza o sensoriamento robusto, que detecta a medida universal quando possível, independente das condições ambientais.

Sensores de luminescência
Os sensores de luminescência detectam marcações visíveis e invisíveis que brilham quando iluminadas com luz ultravioleta. Os materiais e marcações fluorescentes são reconhecidos com confiabilidade sobe qualquer material de base, independentemente do padrão, da cor ou das características da superfície. Os sensores de luminescência emitem luz ultravioleta com um comprimento de onda de aprox. 375 nm, a qual é convertida em luz visível de comprimento de onda longo pelos materiais fluorescentes. Ao ser reemitida, essa luz é recebida e avaliada pelo sensor de luminescência.

Sensores de marca
O sensor de marca é um sensor optoleletrônico de detecção. Padrões marcantes de uma imagem servem de referência para detecção posterior precisa e para o posicionamento de objetos. Independentemente de marcas de referência, uma algorítmica inteligente para o processamento de sinais gera um sinal de comutação estável em alta velocidade. Aplicações típicas encontram-se na indústria de embalagens.

Sensores de movimento sem contato
Os sensores de movimento sem contato detectam os movimentos diretamente pelas superfícies do objeto. Para esta detecção não é necessária uma medida materializada ou escala. Em decorrência disso, as superfícies permanecem limpas e sem danos e os objetos, isentos de desgaste.
O movimento pode se dar em qualquer direção, linear ou rotativo. Além disso, a detecção não depende do fato se o objeto ou o sensor se move.

Sensores de proximidade indutivos
Milhões de sensores de proximidade indutivos são empregados atualmente em quase todas as áreas industriais para a detecção sem contato de objetos de metal, distinguindo-se, sobretudo, por uma longa vida útil e extrema robustez. Dotados da mais avançada tecnologia ASIC, os sensores da SICK oferecem alta precisão e confiabilidade. Não importa quais sejam os seus requisitos, a SICK tem sempre a solução certa para eles: desde sensores cilíndricos ou retangulares, com distância de comutação simples, dupla ou tripla, até sensores especiais para áreas potencialmente explosivas ou ambientes inóspitos. Isso permite a solução inteligente e confiável das tarefas de automação individuais e específicas do setor industrial.

Sensores de proximidade magnéticos e capacitivos
Sensores de proximidade permitem uma detecção sem contato de uma variedade de objetos e meios. Os sensores de proximidade capacitivos e magnéticos da SICK adequam-se perfeitamente às aplicações e às exigências industriais, oferecendo vida útil longa, extrema robustez, alta precisão e confiabilidade. Com inteligência e confiabilidade, a SICK soluciona tarefas de automação individuais e específicas do setor industrial.

Sensores de tráfego
Mais segurança – menos estado: Estes são os requisitos centrais aos prestadores de serviço de tráfego. Os sensores de tráfego inteligentes são a condição para uma moderna técnica guia de tráfego. Com medidores extremamente evoluídos para alcance visual, visibilidade, velocidade do vento e altura excessiva, a SICK contribui para a solução destas tarefas.

Sensores fotoelétricos
Sensor Intelligence – com a utilização das mais avançadas tecnologias SIRIC® e de LED, estes sensores oferecem a mais alta segurança de operação, independente de quaisquer interferências concebíveis. As informações adicionais fornecidas pelos sensores podem ser utilizadas para simplificar os fluxos de produção.
A extensa linha de sensores ópticos traz soluções para a Tecnologia de automação no mundo inteiro, de forma eficiente e eficaz.
A automação altamente técnica necessita de uma detecção de objetos inteligente. Não importa a complexidade das suas exigências: os sensores de luz e as barreiras de luz da SICK são a solução confiável para um campo de aplicação amplo e complexo com diferentes exigências.
Nossos pontos fortes
Sensores magnéticos de cilindros
Sensores de cilindros inovadores da SICK. Fácil manuseio, disponibilidade de uma saída analógica, excelentes propriedades de comutação, possibilidade de aplicação na indústria de alimentos e bebidas, suporte da mais avançada tecnologia IO-Link e opções de montagem versáteis graças à ampla oferta de adaptadores – todas essas funcionalidades tornam evidente a capacidade dos sensores magnéticos de cilindros da SICK de operar em qualquer lugar e sob quaisquer condições.

Sensores tipo garfo
Os sensores tipo garfo da SICK reúnem o emissor e o receptor em uma única carcaça, possibilitando um ajuste rápido. Graças ao feixe de luz extremamente preciso e à alta acurácia de detecção, esses sensores detectam as mínimas diferenças de atenuação da luz. Tamanhos variados do garfo, facilidade de montagem e uma insensibilidade à luz externa extremamente alta são apenas algumas das vantagens desses sensores tipo garfo.

SICK AppSpace
O Eco-System SICK AppSpace oferece a liberdade e a flexibilidade de atender aos requisitos específicos do cliente com Apps de sensor personalizadas. Isto possibilita soluções totalmente novas e adaptativas na automação industrial. Os dispositivos programáveis formam o hardware. As Softwaretools SICK AppStudio e SICK AppManager servem para o desenvolvimento e administração das Sensor-Apps. O SICK AppSpace Developers Club oferece suporte e promove a conectividade dos desenvolvedores.

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace® é a marca para as Digital Solutions da SICK e disponibiliza tanto os Digital Services (SaaS) como também software. Com a competência de negócios de sua empresa e nosso know-how industrial e digital. Juntos, nós aumentamos a sua eficiência.
Combine os produtos de estrutura modular para formar a sua solução completa e individual do cliente (Digital Solution).

Sistema de sensores inercial
Na automatização de sequências, principalmente nas aplicações móveis, o conhecimento da posição dos objetos é imprescindível. A SICK oferece neste setor uma ampla gama de sensores inerciais. O portfólio de produtos inclui desde ao sensores de inclinação estáticos aos dinâmicos comuns, que fornecem sempre uma informação precisa, mesmo nas aplicações aceleradas.

Sistemas de Motor-Feedback
Antigamente eram necessários três sensores para a comutação e a medição da posição e do número de rotações; hoje, os sistemas de Motor-Feedback da SICK oferecem essas funções em um único dispositivo. Uma interface mecânica uniforme permite uma alta flexibilidade. Esses sistemas também estabelecem padrões em termos de interfaces elétricas, como a HIPERFACE® e a HIPERFACE DSL®, para atender a requisitos importantes como resistência térmica, alta resolução e concepção multivolta. A certificação SIL2 possibilita a implementação da Diretriz de Máquinas segundo a EN ISO 13849.

Soluções de análises
As soluções de análises da SICK oferecem conceitos sustentáveis para tarefas de medição na técnica de medição de emissões e processos. Áreas de aplicação típicas são as medições de emissões e processos em centrais elétricas, incineradoras de resíduos, fábricas de cimento e na indústria química.

Soluções de identificação
A base para a rastreabilidade dos produtos e a proteção contra pirataria de produtos é uma confiável identificação automática. A SICK oferece os três principais leitores industriais de tecnologia de identificação: scanner a laser para códigos 1D, leitor de códigos baseado em imagem para códigos 1D e 2D e leitores RFID. As interfaces montadas permitem a integração em todas as redes industriais. Inteligentes funcionalidades de conforto facilitam a colocação em operação.
No que se refere a melhor tecnologia para identificação automàtica, não existe uma resposta padrão. A escolha da melhor solução depende dos desafios que você enfrenta. Com a SICK, você tem as melhores opções.
Nossas soluções de identificação
Soluções de localização e posição
Os processos de logística no depósito e a área de produção precisam ser eficientes. Um nítido aumento da eficiência pode ser atingido pela detecção da posição e da velocidade em aplicações ligadas a pistas e em aplicações livres, no rastreamento de objetos, na localização de plataformas móveis bem como em frotas de sistemas automaticamente guiados. Para esta finalidade, a SICK oferece soluções de localização e de posicionamento abrangentes.

Soluções de medição e detecção
A técnica de medição laser LiDAR (Light Detection and Ranging) oferece soluções para um grande espectro de aplicações. Os dados dos contornos bidimensionais ou multidimensionais detetados podem ser processados tanto a nível externo como interno. A técnica perfeita para aplicações na área interna e externa, como para a proteção contra colisão em portos, para a classificação no trânsito, detecção na automação de edifícios ou determinação da posição na navegação.
From micron to mile. In all dimensions. Alcance em todas as dimensões, resultados exatos em todos os ambientes.
From micron to mile. In all dimensions. Alcance em todas as dimensões, resultados exatos em todos os ambientes.

Soluções de sistema
Para a realização das nossos soluções de sistema para a automação de processos, logística e fábricas, nós usamos componentes com tecnologia de ponta. A nossa gama de serviços inclui desde a ideia e a consultoria até a realização e o serviço pós-vendas local.
A alta qualidade dos nossos componentes e a motivação e experiência de nossos colaboradores garantem o que o nome SICK promete: soluções excelentes para trabalhos sofisticados.

Soluções e sistemas de segurança
Para proteção de máquinas e instalações, a SICK oferece, além dos confiáveis componentes de segurança, os serviços voltados para a solução, como sistemas de segurança certificados e prontos para a montagem. Para a realização dos seus projetos, os proprietários das instalações podem confiar nos especialistas sobre segurança da SICK e obter soluções de segurança completas e econômicas de uma única fonte.
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Tecnologia de medição de vazão
A tecnologia de medição da vazão é aplicada em praticamente todos os ramos. A SICK se coloca diante deste desafio e oferece um amplo portfólio de sensores inovadores. Pode ser como um medidor com aferição obrigatória ou como um medidor para o monitoramento e controle: a tecnologia de medição de vazão da SICK opera com base nas mais modernas tecnologias, sempre de modo seguro e confiável, mesmo sob condições ambientais difíceis ou em processos complexos.