Medição sem contato com sensores de distância de curto alcance (deslocamento) para controle da qualidade

Artigo técnico para download

Para garantir uma qualidade alta e constante na fabricação dos mais variados módulos ou componentes, é necessário verificar os resultados periodicamente por meio de medições. Para esta tarefa, entram no jogo os sensores de medição ópticos. A sua capacidade de medir de modo preciso, rápido e sem contato, e a possibilidade de integrar os resultados destas medições diretamente no processo de produção aumentam a produtividade. O resultado são processos de fabricação mais rápidos, mantendo-se a mesma qualidade alta, sem contato mecânico com o objeto e sem risco de danificá-lo.

 

Leia todos os detalhes sobre a medição da qualidade com sensores de distância (deslocamento)

  • Tecnologia: princípio de triangulação a laser, princípio confocal cromático e interferométrico
  • Desafios na implementação
  • Comparativo entre as vantagens dos métodos de medição (mecânicos e ópticos)
  • Aplicações típicas, por exemplo, medição da espessura e do comprimento em diversos materiais da indústria madeireira, detecção de camadas duplas, medição de discos de freio e de oscilações na indústria automobilística ou verificação da altura e posição de componentes na indústria eletrônica
                   

Download do artigo técnico

Ficou curioso?

Ir para o download

Medição da qualidade com sensores de distância de curto alcance (deslocamento)

Ficou curioso? Leia todos os detalhes no nosso artigo técnico

Ir para o download

Sensores de distância e sensores LiDAR da SICK: Mais sobre nossas inovações no artigo técnico

HDDM+ – Tecnologia inovadora para medição da distância

Modo de funcionamento e variantes dos sensores LiDAR