HDDM+ – tecnologia inovadora para medição da distância

Artigo técnico para download

A HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) é uma técnica de tempo de voo para a medição de distância sem contato que é aplicada tanto em sensores de distância como em sensores 2D ou 3D-LiDAR. A tecnologia é adequada para a área interna e externa, para a medição de distância em relação a objetos de reflexão difusa e refletores de retro-reflexão. O alcance dos sensores de distância com HDDM+ é de até 1,5 km no filme de retro-reflexão. A HDDM+, ao contrário das tecnologias como “single pulse” ou correlação de fase, é um processo de medição estatístico. Ou seja, para calcular um valor de distância, o sensor avalia estatisticamente os ecos de vários pulsos de laser. Além disso, com HDDM+ é possível realizar sensores com capacidade multi-eco. Isto permite medições de distância com uma alta segurança de medição, mesmo sob difíceis condições ambientais.

 

Leia todos os detalhes sobre HDDM+ no nosso artigo técnico

  • Bases tecnológicas: sensores de distância ópticos e sensores LiDAR, medição pelo tempo de voo da luz, métodos de medição correlação de fases e medição óptica do tempo de pulso
  • Modo de funcionamento de HDDM+
  • Vantagens do método
  • Possibilidades de aplicação, por exemplo, impedimento de colisões de guindastes de pórtico conduzidos sobre rodas

Download do artigo técnico

Ficou curioso?

Ir para o download

Tecnologia inovadora da SICK para medição de distância

Ficou curioso? Leia todos os detalhes no nosso artigo técnico

Ir para o download

Sensores de distância e sensores LiDAR da SICK: Mais sobre nossas inovações em forma de artigo técnico

Sensores de distância de curto alcance (deslocamento) para controle de qualidade

Modo de funcionamento e variantes dos sensores LiDAR