Os AGVs (Automated Guided Vehicles, veículos guiados automaticamente) se tornaram uma parte indispensável do setor de fluxo de material devido à sua eficiência e confiabilidade. Para maximizar seu desempenho em aplicações individuais, os AGVs combinam tecnologias de orientação de linha e localização de contornos. Eles também são equipados com ajuste de layout virtual, que permite a fácil criação e ajuste de rotas sem fitas físicas. Eles são projetados para operar em ambientes dinâmicos e são resistentes a mudanças de contornos, o que os torna ideais para o transporte de materiais em ambientes desafiadores. Além disso, os AGVs usam tecnologias de navegação de linha virtual e de localização LiDAR para garantir uma movimentação precisa e eficiente.

A interrupção do fornecimento de produção devido à operação instável de um veículo guiado automaticamente (AGV) é um desafio. Um AGV com guiamento de pista magnético funciona apenas de forma confiável no shop floor se o sensor MLS puder seguir uma pista magnética ininterrupta. Em pistas muito usadas, as faixas magnéticas se desprendem com o tempo. Em seguida, o veículo guiado automaticamente para e precisa ser reiniciado manualmente. Isso causa tempos de imobilização desnecessários e interrompe o fornecimento de peças para a linha de produção.
A solução é uma combinação de hardware de guiamento de pista magnético e software de localização LiDAR que usa dados de sensores dos scanners a laser de segurança existentes do AGV. Assim que o MLS perde a pista magnética, o software assume o controle e fornece uma pista virtual. Isso permite que o veículo continue dirigindo sem interrupções e evita-se o dispendioso tempo de imobilização.

O AGV pode ser navegado de forma mais confiável e, graças aos trajetos virtuais, pode ser facilmente redirecionado por meio de um navegador da Web, se necessário. Sensores com um campo de visão de até 360° e excelente detecção de contorno fornecem dados de localização precisos e garantem maior segurança por meio da prevenção confiável de colisões. Além disso, como o hardware compatível é usado com os sensores LiDAR padrão da SICK, a solução pode ser instalada na infraestrutura existente sem nenhuma adaptação.

Fatos importantes sobre o LiDAR-LOC em resumo:
- Localização precisa: graças à tecnologia LiDAR, o LiDAR-LOC pode localizar e navegar com muita precisão em tempo real, resultando em maior eficiência.
- Flexibilidade: o LiDAR-LOC é capaz de automatizar várias aplicações no setor de intralogística, desde o manuseio de materiais até o gerenciamento de depósitos.
- Segurança: o sistema foi projetado para detectar e evitar automaticamente obstáculos para evitar colisões e aumentar a segurança no local de trabalho.