PT
País: PT (Brasil)
Selecionar país/região

Idioma

  • Inglês
  • Português
  • Espanhol
digitalsolutions-asset-utilization-monitoringtanks-theme-based-teaser-component-use-cases-pallet-detection-image

Reconhecimento eficiente de paletes por meio de Deep Learning:

Como a SICK otimiza a logística de armazenamento

Os paletes Euro originais de alta qualidade são muitas vezes difíceis de distinguir de outros tipos de paletes sem garantia

Sua autenticidade precisa ser verificada manualmente com grande esforço e erros ocorrem facilmente no processo. Os paletes que são classificados incorretamente como paletes Euro quando as mercadorias são recebidas custam às empresas milhares de euros em garantia todos os anos. Eles também podem danificar o sistema de transporte, causando tempos de imobilização dispendiosos.

A solução: o Pallet Classification System (PACS) baseado em Deep Learning da SICK com detecção automática do tipo de palete. Esse sistema de identificação automática de paletes simplifica a marcação automática de diferentes tipos de paletes e pode ser integrado sem esforço em muitos pontos, graças ao seu design compacto e ao tamanho reduzido. O hardware consiste em duas câmeras coloridas para captura de imagens, uma barreira de luz para acionamento e um controlador para processamento de dados e a rede neuronal treinada. Com as ferramentas de software SICK AppSpace e dStudio, é possível que os funcionários da linha de produção sem conhecimento em programação ou aprendizado de máquina se beneficiem da captação de imagem, do treinamento, da classificação e da inferência de imagens com base nessa rede.

Soluções digitais

Benefícios:  com o sistema SICK, os clientes podem evitar perdas financeiras, economizar recursos e aumentar significativamente a qualidade dos seus processos. Ao automatizar um processo manual trabalhoso, os funcionários ganham tempo para atividades de maior valor agregado. Além disso, a solução garante mais confiabilidade, eficiência e transparência.

Homem com capacete em um ambiente de produção, com um tablet em sua mão

ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

Você tem dúvidas sobre nossas soluções digitais, está interessado em um Use Case ou gostaria de marcar uma reunião com nosso especialista local?

Contato por e-mail

Contact