Opleidingen: overzicht
Onze brede waaier aan opleidingen bieden u waardevolle, nuttige kennis over tal van uit te voeren kerntaken en geïnstalleerde producten. Bovenden bevatten onze opleidingen ook tips & tricks die je dagelijks kan inzetten om uw toepassingen nog te verbeteren.
Deelnemers ontvangen van goedgetrainde lesgevers dàt expertniveau dat nodig is voor efficiente en juridisch-compliant planning en veilige dagelijkse operaties.
Zelf een idee of suggestie voor een opleiding?
Neen met ons contact op om samen te bekijken hoe we het aanpakken.
TYPES OPLEIDINGEN:
Kennisopleidingen: Opleidingen rond wetgeving en normen
Gebruikersopleidingen: Praktijkopleidingen rond gebruik en instellen van SICK-producten
Productopleidingen: Basisopleidingen rond technologieën, producten en hun toepassingen
ONS AANBOD:
| TYPE | OPLEIDING | DETAILS |
| Kennis | Basis Machineveiligheid | Details |
| In zes stappen naar een veilige machine | Details | |
| Basis EN ISO13849 & SISTEMA | Details | |
| Veiligheidsafstanden | Details | |
| Veilige machinetoegang | Details | |
| Gebruikers | Light curtain core | Details |
| CLV65x - 69x | Details | |
| Lector62x - 65x | Details | |
| Inspector & camera basics | Details | |
| Product | Identificatie - Trends & technologieën | Details |
| CLV62x - 64x: basics | Details | |
| Vision - basics | Details | |
| Time of Flight - Technologie & applicaties | Details | |
| RFID - basics & technologies | Details |