Basisopleiding SISTEMA & toelichting bij de norm EN ISO 13849-1
Algemeen
Het objectief van onze veiligheidsoplossingen is het voorkomen van ongevallen veroorzaakt door machines of automatische processen op de werkvloer. Een goed gebruik van onze veiligheidsschakelaars, lichtschermen en veiligheidslaserscanners verzekert uiteraard enerzijds de veiligheid van de personen die ermee werken, maar anderzijds voorkomt dit ook heel wat machinestilstandtijden, en dus inefficiëntie.
Onze opleidingen zorgen ervoor dat dit objectief wordt bereikt.
Concreet
Deze opleiding heeft als doel u vooruit te helpen bij de omschakeling naar de nieuwe norm voor het bepalen van de onderdelen van de veiligheidssturing EN ISO 13848-1.
Deze norm stopt niet bij het bepalen van de categoriën (structuur), maar vereist dat men tot een "Performance Level" komt. Een nieuwe methode met een heleboel nieuwe begrippen die we u zullen toelichten.
Om deze omschakeling gemakkelijker te laten verlopen introduceren we u graag de SISTEMA Software en de daaraan gekoppelde SICK Sistema Bibliotheek met veiligheidscomponenten.
Tijdens deze opleiding leren we u hoe u beiden dient te gebruiken om efficiënt te kunnen werken:
- Enerzijds informeren we u over het doel en het gebruik van de norm EN ISO 13849-1.
- Anderzijds krijgt u een basisopleiding in de SISTEMA software, dat een handig hulpmiddel is om de overschakeling naar de norm EN ISO 13849-1 te maken.
Doelgroep:
- Machine constructeurs
- Projectleiders
- Veiligheidsverantwoordelijken
- Medewerkers engineering afdeling
- Preventieadviseurs
Voorkennis : basiskennis machineveiligheid
Inhoud van de opleiding :
- Doel en gebruik van de norm EN ISO 13849-1 en toelichting bij de begrippen
- Basisopleiding SISTEMA software: wat is het en structuur van het programma
- Uitwerken van een praktisch voorbeeld met SISTEMA
Duur : 1/2 dag van 13u tot 16u30
Aantal deelnemers : Max. 8 personen
Data :
- 5 maart 2019 (namiddag)
- 28 mei 2019 (namiddag)
- 8 oktober 2019 (namiddag)
Kostprijs :
190 euro excl. BTW per deelnemer
Syllabus inbegrepen