NL
Land: NL (België)
Land/regio selecteren

Taal

  • Frans
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
asf-mr-fleet-intelligence-and-service-stage-teaser-image-webx

Fleet Intelligence en service voor mobiele robots

Eenvoudig en transparant beheren en regelen van gehele voertuigparken

Transparantie, softwaretools en uitgebreide services voor uw voertuigpark

SICK biedt uitgebreide oplossingen voor een intelligent voertuigpark en de service van mobiele robots. De oplossingen maken efficiënt beheer van AGV-systemen en AMR’s mogelijk, evenals transparante tracking van robots en lading. Ze zijn ontworpen voor interoperabiliteit en open standards zoals VDA 5050.

Daarnaast biedt SICK services op maat voor de bewaking en veilige besturing van machinebewegingen conform EN ISO 13849. Intuïtieve configuratiemogelijkheden, betrouwbare service en snel onderhoud beperken de inricht- en stilstandstijden van de mobiele robots voor een soepele werking.

UW VOORDELEN

Een servicemedewerker kijkt naar een scherm met een voertuigparkbeheersysteem

Efficiënte toegang tot het voertuigpark

SICK levert softwaretools om routewijzigingen en onderhoudsbeurten uit te voeren op de mobiele robots.

Een satelliet ontvangt signalen van verschillende mobiele robots

Betrouwbaar toezicht op afstand

Betrouwbaar toezicht op afstand van het voertuigpark draagt bij aan efficiënte Performance Monitoring.

Een cirkel waarin een vergrootglas een diagram analyseert.

Precieze diagnosetools

Dankzij precieze tools voor diagnose op afstand en foutenanalyse kunnen storingen snel worden verholpen en uitvaltijden worden gereduceerd.

Een servicemedewerker is op weg naar de klant. Er wordt een kalendersymbool met 30 getoond.

Uitgebreide service en ondersteuning

Van advisering tot installatie en reparatie: SICK zorgt voor een vlotte werking van het voertuigpark en biedt wereldwijd een uitstekende klantenservice.

ONZE OPLOSSINGEN

Fleet Intelligence

Het voertuigpark bewaken, analyseren en optimaliseren

Oplossingen selecteren
Een voertuigpark van vier achter elkaar rijdende AGV-systemen beladen met pakketten rijdt op optische baan door een productiefaciliteit

Mapping en routeplanning

Routes bepalen en ontwerpen om ze aan te passen aan de order

Oplossingen selecteren
Verschillende beladen AGV-systemen navigeren door een productiehal met behulp van optische geleiding

Services

Uitgebreide serviceoplossingen voor mobiele robots en hun werking bij de eindklant

Oplossingen selecteren
Een servicetechnicus knielt naast een AGV-systeem in een productiehal en bedient een laptop die is aangesloten op het AGV-systeem

REGEL NU EEN ADVIESGESPREK!

SICK biedt u een breed assortiment aan sensortechniek en bijhorende softwareoplossingen uit één hand. Vraagt u zich af welke oplossing (of combinatie van oplossingen) het meest geschikt is voor uw AMR-voertuigpark? Onze experts geven u graag advies m.b.t. uw individuele vraagstukken.

Contactformulier met enveloppictogram

Contact

De virtuele wereld van de AMR

Lokalisatie, navigatie, omgevingsperceptie, veiligheid of toch ladingshandling? Vind direct de juiste oplossing voor uw onderneming en uw uitdaging in onze interactieve tool.

De passende oplossing vinden
Een transparant AGV-systeem met zichtbare sensoriek rijdt door een magazijn, het veiligheidsveld van een sensor wordt gevisualiseerd