Sinds 1990 is het track-and-trace-systeem ALIS (Airport Luggage Identification System) met lasertechnologie op de markt verkrijgbaar. Bij de continue optimalisatie van ALIS kunnen de applicatiespecialisten van SICK teruggrijpen op langjarige ervaring in de toepassing van het systeem op luchthavens in de hele wereld. Dat heeft deze versie van ALIS gemaakt tot de meest beproefde oplossing voor de betrouwbare identificatie en vervoer naar de bestemming van met een 1D-barcode gekenmerkte luchtbagage. Positie en draaiing van de barcode zijn daarbij niet van belang. Optioneel kan een camera in het systeem worden geïntegreerd om een kleurenbeeld van het bagagestuk, samen met de barcode, naar de controller van het bagagestuk te sturen. Daarmee kan bijvoorbeeld eenvoudig worden aangetoond dat een bagagestuk reeds voor de afgifte beschadigd was. De belangrijkste bestanddelen van het systeem zijn laser-barcodescanners uit de CLV-series.
Uw voordeel:
- Beproefde en robuuste techniek die voldoet aan de allerhoogste eisen in de branche
- Door SMART-codereconstructie worden zelfs vuile, beschadigde of slecht geprinte barcodes betrouwbaar gelezen
- Eenvoudige inbedrijfname en onderhoud Single-host-interface
- 100% redundant design-integratie in SICK-software-visualisatieplatform en omvangrijke diagnosemogelijkheden ondersteunen proactief onderhoud en voorkomen uitval