RoviMo® is 's werelds eerste volledig elektrische, CO2-emissievrije, bestuurdeloze multifunctionele robot voor grote groene oppervlaktes. Het idee voor een autonoom robotvoertuig voor het beheer van sport- en golfterreinen of parken kwam direct uit de praktijk: gemeenten, en teams voor de aanleg van sportvelden en groen onderhoud zochten een oplossing om patronen in grote gazons nauwkeurig en op een tijdbesparende manier te maaien. In 2017 zijn Ronovatec AG en de Hogeschool Luzern vervolgens begonnen met de ontwikkeling van een computergestuurde zelfrijdende robotmaaier voor grote oppervlakken op drie wielen. SICK stond ze terzijde om advies te geven met zijn expertise in outdoor veiligheid. Dankzij de gebruikte sensoren van SICK navigeert RoviMo® ook zonder botsingen over gazons - zelfs bij uitdagende weersomstandigheden.
Eerste robotmaaier voor grote oppervlakken buiten met intelligent sensorsysteem
Een echt multitalent: een intelligente robotmaaier op drie wielen
RoviMo® is meer dan een computergestuurde autonome robot op drie wielen: als multifunctioneel platform voor het beheer van gazons en andere grote groenzones kunnen in een paar eenvoudige stappen verschillende modules worden gemonteerd, bijv. voor het onderhoud van kunstgras, voor het trekken van lijnen op een sportveld, voor het zaaien of bemesten of voor het bestralen van het gazon met UV-licht.
Efficiënt, productief, vrij van CO2
De milieubewuste robotmaaier voor grote oppervlakken werkt zuiver elektrisch en is dus CO2-emissievrij. Hij heeft bovendien geen hydraulische olie nodig en is dus perfect voor iedereen die groener wil maaien. Met een capaciteit van 7,5 kWh kan een oppervlakte van twee keer 8.000 m2 worden bewerkt - in 3 - 4 uur en volledig autonoom. Dit bespaart u kostbare tijd. De geïntegreerde sensoren van SICK zorgen ook voor maximale nauwkeurigheid bij het maaien. Zo krijgt u telkens precieze patronen zonder dat u vooraf tijdrovende veldmetingen hoeft uit te voeren.
Veilig dankzij sensoren van SICK
De in de RoviMo® ingebouwde veiligheidslaserscanner van SICK voor buiten outdoorScan3 beschermt mensen en dieren en voorkomt zo botsingen. Als het een gevaar detecteert, remt hij af en blijft staan. De robotmaaier voor grote oppervlakken waarschuwt de groenbeheerder via sms en wanneer het obstakel verdwijnt, bijvoorbeeld een dier dat verder loopt, dan hervat hij automatisch zijn geplande traject. Tenzij de groenbeheerder hem opdraagt iets anders te doen. Dit maakt RoviMo® zelfstandig en uiterst onafhankelijk. Het is daarom een waardevolle aanvulling op uw team. Met de ingebouwde veiligheidscontroller Flexi Soft kunnen curve- en snelheidsafhankelijke veiligheidsvelden worden geactiveerd op de outdoorScan3. Daarnaast is een STR1 transponder veiligheidsschakelaar geïnstalleerd om de positie van een mechanische optische kap boven de maaibalk te controleren.
Weerbestendige robotmaaier
Zelfs bij uitdagende weersomstandigheden werkt de outdoorScan3 betrouwbaar en veilig. De gepatenteerde en zeer precieze scantechnologie outdoor safeHDDM® maakt een onderscheid tussen echte veiligheidsrisico's en storende omgevingsinvloeden. Met het AGV Dynamic Weather Assist-functieblok, reageert de outdoorScan3 bovendien dynamisch op veranderende weersomstandigheden.
"De samenwerking met SICK heeft aanzienlijk bijgedragen tot de veiligheid van onze robotmaaier. In een iteratief proces hebben we samen oplossingen uitgewerkt om de hoogst mogelijke productiviteit te garanderen met tegelijkertijd maximale veiligheid. Het resultaat is overtuigend," zegt Zvonko Gligorov, CTO bij Ronovatec.
Ronovatec heeft met sensoren van SICK een ecologisch duurzame en economisch onverslaanbare rendabele maairobot voor grote oppervlakken ontwikkeld. De robotmaaier maait onvermoeibaar zonder toezicht efficiënt en betrouwbaar, zelfs in ongunstige weersomstandigheden. Daarbij trekt hij exacte gazonpatronen en bespaart tijd en verfverbruik. En verzorgt hij het gazon en de grond.
Verdere artikelen
AGVR maakt automatisch geleide trekkers veilig voor buiten
Outdoor intralogistiek op een nieuw level: outdoorScan3 bij BASF
Naar buiten, de wereld in - SICK presenteert met de outdoorScan3 een wereldprimeur
Mobiele automatisering
Intelligente sensoren voor betere prestaties van mobiele werkmachines