Het doorworstelen van dikke handleidingen en documenten bij de configuratie van sensoren is een aanzienlijke uitdaging voor gebruikers in veel toepassingsgebieden. De complexiteit neemt toe naarmate verschillende reflextasters geschikt zijn voor verschillende toepassingen en gebruikssituaties, wat een enorme hoeveelheid kennis vereist.
Uitdagingen overwinnen bij de inrichting van reflextasters
Met de introductie van de nieuwste all-in-one reflextaster van SICK wordt de configuratie vereenvoudigd. De W10 beschikt over het eerste touchscreen display in deze productcategorie en stroomlijnt het configuratieproces tot een enkele sensor. Zelfs op het gebied van reflextasters en sensoren biedt de integratie van een touchscreen, zoals de nieuwe W10 laat zien, de mogelijkheid tot meer gebruikersvoordelen.
Laten we nu eens kijken hoe de W10 deze uitdagingen aangaat met behulp van het intuïtieve aanraakscherm.
Wat moet onder configuratie worden verstaan?
De configuratie van een sensor verwijst naar een proces waarbij een gebruiker handmatig verschillende instellingen en parameters van de sensor aanpast zonder te vertrouwen op geautomatiseerde methoden of toegang op afstand.
Belangrijke parameters die tijdens de configuratie kunnen worden aangepast, zijn schakelafstand, gevoeligheid, responstijd, bedrijfsmodus, digitale output en uitlijning. Gebruikers raadplegen meestal de gebruiksaanwijzing van de sensor om de specifieke configuratieparameters en aanbevolen instellingen voor hun applicatie te begrijpen. De vele instelmogelijkheden bieden de gebruiker de mogelijkheid om toepassingen aan te passen, maar zijn gevoelig voor problemen zoals bedieningsfouten, inconsistentie en de noodzaak voor frequente aanpassingen.
Uitdagingen met de touchscreensensor overwinnen
Operatorfouten en benodigde tijd
Tijdens de configuratie worden parameters zoals schakelafstand, gevoeligheid en andere instellingen aangepast. Fouten van de operator kunnen leiden tot onnauwkeurige sensorinstellingen, die op hun beurt onjuiste detectie of valse alarmen tot gevolg hebben.
Bovendien kunnen verschillende personen sensoren anders configureren, wat resulteert in een inconsistente opstelling. Inconsistentie kan de algehele betrouwbaarheid van het sensornetwerk binnen een productieomgeving beïnvloeden.
Met de W10 kunnen configuraties zoals voorgrond- en achtergrondonderdrukking worden geselecteerd via het intuïtieve touchscreen om de detectiekwaliteit te verhogen. Naast de gebruikelijke teach-in met één waarde, waarmee objecten op een bepaalde afstand worden gedetecteerd, kan een teach-in met twee waarden worden gebruikt om objecten van verschillende hoogten te detecteren zonder dat het risico op detectiefouten toeneemt. Een handmatige modus breidt de teach-in opties uit en biedt een hoge flexibiliteit.
Veiligheid en plaats van gebruik van de fotocel
In industriële omgevingen waar sensoren op lastige of ontoegankelijke locaties worden geïnstalleerd, kan configuratie lastig zijn. Hier komt een touchscreen-toepassing van pas omdat het de configuratie van sensoren vereenvoudigt.
Onbedoelde wijzigingen door onbevoegd personeel zijn een veel voorkomende oorzaak van sensorconfiguratiefouten. Dit kan leiden tot verstoringen in het productieproces. In productieomgevingen kunnen omstandigheden zoals licht, temperatuur en het type verwerkte materialen variëren. Geconfigureerde sensoren kunnen problemen hebben om zich zonder regelmatige aanpassingen aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.
In de industriële omgeving is veiligheid van het grootste belang. De W10 pakt dit probleem aan met zijn sleutelloze gebruikersinterface en vergrendelingsmogelijkheid. De sleutelloze bediening van de W10 minimaliseert het risico van ongewenste wijzigingen in het veld en zorgt ervoor dat uw instellingen consistent en veilig blijven. De vergrendelingsmogelijkheid biedt extra bescherming en geeft gebruikers gemoedsrust over de integriteit van sensorconfiguraties.
Naast dit hoge veiligheidsniveau kunt u er zeker van zijn dat de W10 gebouwd is om lang mee te gaan. Met een beschermingsgraad van IP69K is de sensor ontworpen voor zware omgevingscondities en voldoet hij aan of overtreft hij zelfs veel van de huidige in de handel verkrijgbare sensoren.
De W10 is de oplossing voor eenvoudige configuratie
In navolging van de trend naar efficiëntie heeft SICK met de W10 het "one for all" concept geïntroduceerd. De W10 combineert schakelafstand, snelheid, resolutie, precisie en robuustheid in een "één sensor voor alles" concept met verschillende bedrijfsmodi voor alle toepassingsgebieden.
Dit concept vermindert ook het aantal artikelen aanzienlijk en vereenvoudigt applicaties. De W10 is een totaaloplossing die ongekende flexibiliteit biedt. In plaats van veel verschillende sensoren met vergelijkbare eigenschappen, kan één enkele sensor op voorraad worden gehouden.
De W10 vereenvoudigt en optimaliseert operationele processen zoals bestelling, beheer, opleiding, storingsoplossing en onderhoud met slechts één item.
Dit ontlast niet alleen de inkoop en het voorraadbeheer, maar maakt ook training en onderhoud tot een naadloos proces.