Alles in beweging: mobiele robots in retail, hygiëne of logistiek

15 feb 2022

Autonoom rijdende robots krijgen steeds meer vorm in ons dagelijks leven. Ze maaien gazons, stofzuigen woonkamers en maken ramen schoon - zelfs non-stop indien gewenst. Maar wat MetraLabs in het assortiment heeft gaat veel verder dan deze populaire toepassingen: de specialisten in mobiele service-robotsystemen met jarenlange praktijkervaring hebben mobiele robots voor de meest uiteenlopende gebieden en functies in hun programma. Van inventarisatierobots in de detailhandel tot desinfectierobotsystemen en automatische ministapelaars voor de intralogistiek. Wat alle modellen gemeen hebben, is dat ze veilig bewegen dankzij veiligheidslaserscanners en 2D LiDAR-sensoren van SICK - een voorwaarde voor succesvolle dienstverlening en efficiënte goederenstromen.

The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions
The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions

 

Twee en een half keer rond de wereld

Sinds 2007 heeft het in Ilmenau gevestigde bedrijf MetraLabs meer dan 300 robots op de markt gebracht en in beweging gezet. Samen leggen ze nu een afstand af van meer dan 100.000 km, wat in feite neerkomt op twee en een halve keer de wereld rond. Volgens Sabrina Greul-Nothnagel, die verantwoordelijk is voor de sector Industrie en Gezondheidszorg, is er een goede reden waarom ze al sinds het begin op SICK vertrouwen: "We hebben zeer goede ervaringen met SICK. Kwaliteit en technologie zijn volledig overtuigend, en op het gebied van veiligheidstechnologie is er gewoon niets vergelijkbaars op de markt ." De beste voorwaarden dus, voor de volgende kilometers samen.

 

De diversiteit van mobiele robotsystemen - meer dan een modeverschijnsel

Een voorbeeld uit de modewereld: de autonoom rijdende TORY vindt zelfstandig zijn weg tussen de rekken met kleding in een modewinkel. Zodra het voor de eerste keer is geïnstalleerd en voorzien van een overeenkomstige mapping, voert het automatische inventarisaties uit met behulp van RFID-detectie en kan het ook worden gekoppeld aan het betreffende goederenbeheersysteem om bijvoorbeeld automatisch bestellingen te plaatsen. Dat is op zich al fascinerend, ware het niet dat de TORY zowel 's nachts als overdag werkt. Openbaar verkeer, spelende kinderen of voorwerpen zoals boodschappentassen of dozen staan zijn onvermoeibaarheid niet echt in de weg. Dit wordt mogelijk gemaakt door veiligheidslaserscanners uit de series S300 en TiM7xx. Zij combineren intelligente veldevaluatie en output van meetgegevens in één apparaat. Hierdoor kunnen zij gegevens over de aanwezigheid van een object in een afgebakend gebied vastleggen en tevens exacte meetgegevens van het gescande gebied uitvoeren. Een belangrijke omstandigheid: op deze wijze voldoen de veiligheidslaserscanners tegelijkertijd aan twee van de belangrijkste eisen, namelijk de beveiliging van de rijbeweging voor de bescherming van personen en de gelijktijdige detectie van de omgeving via niet-veilige meetgegevens voor de lokalisatie van voertuigen. Bovendien maakt het compacte ontwerp van de Tim7xx deze bijzonder geschikt voor mobiele platformen, automatisch geleide transportvoertuigen (AGV's) en mobiele servicerobots.

Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.
Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.

 

Met de kracht van kunstzon - desinfectie zonder onderbreking

Ook andere toepassingen laten de diversiteit van mobiele robotsystemen zien. Desinfectierobots zijn onlangs in de belangstelling gekomen. Maar afgezien van de huidige dringende situatie, zullen ze daar terecht blijven. Het thema hygiëne en ontsmetting reikt veel verder dan de gezondheidssector. Mobiele robots zoals de STERYBOT van MetraLabs maken gebruik van het principe van zonnestraling. Met behulp van kortgolvige UV-C-straling worden tot 99,99% van alle virussen en bacteriën geëlimineerd - gevoelige oppervlakken en medische apparatuur blijven onaangetast. De desinfectierobot beweegt zich volledig autonoom door de werkomgeving - en ook hier lukt dat alleen met behulp van de veiligheidslaserscanners. De geïntegreerde functionele veiligheid en navigatiesoftware, geoptimaliseerd over tienduizenden kilometers, zorgen voor een betrouwbare oriëntatie en het ontwijken van mensen en obstakels. Deze vrije navigatie maakt in de eerste plaats de hoge ontsmettingsgraad en dus de efficiëntie van het hele systeem mogelijk, in tegenstelling tot robots die vooraf bepaalde routes volgen. Naast oppervlaktedesinfectie van kamers in ziekenhuizen en dokterspraktijken, kan UV-desinfectie even goed worden gebruikt voor desinfectie in supermarkten, winkelcentra, hotels, kantoren, scholen of in de verwerkende industrie - zonnige vooruitzichten.

Disinfection robots have recently come into focus.
Disinfection robots have recently come into focus.

 

Ministapelaar – maximaal veilig

Over productie gesproken. Met de CARY biedt het bedrijf uit Ilmenau ook een andere mobiele robot met veiligheidslaserscanners van SICK voor de uiteenlopende eisen van de productie. Als autonome ministapelaar vult hij met succes een niche als het gaat om het vervoer van beladen dolly's - ook en vooral wanneer deze beladen zijn met zeer gevoelige onderdelen. De robots van deze serie kunnen gemakkelijk in de bestaande intralogistieke omgeving worden geïntegreerd, hetzij afzonderlijk, hetzij in groepen van meerdere.

CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.

 

Mobiele onderzoeksgeest

Het voorbeeld van MetraLabs toont één ding duidelijk aan: zo divers als de toepassingsgebieden van mobiele robotsystemen intussen zijn geworden, zo groot is de belangstelling van knappe koppen voor deze 'booming' industrie. "Wij werken al jaren samen met onder andere de universiteit van Ilmenau in onderzoeksprojecten - de belangstelling van de studenten hiervoor is enorm", aldus Sabrina Greul-Nothnagel. Een samenwerking die ook SICK naar beste vermogen ondersteunt, om de nieuwsgierigheid en de onderzoeksgeest elke dag in beweging te houden.

 

Verdere artikelen

Ultracompacte mobiele robots optimaliseren procesketen

Meer lezen

Eerste robotmaaier voor grote oppervlakken buiten met intelligent sensorsysteem

Meer lezen

Mobiele robot van SUitee Cobotics zorgt voor revolutie van het werk in de supermarkt

Meer lezen

Mobiele robots:
Move into new dimensions

Robotsystemen vinden meer hun weg – of het nu is in de productie, in de logistiek of op servicegebied. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Kom meer te weten