De fa. Lorch Schweißtechnik ontwikkelde een nieuwe cobotoplossing voor TIG-lassen.De handzame en mobiele Cobot stelt bedrijven in staat om bijzonder veeleisende onderdelen snel, veilig en in de hoogste TIG-kwaliteit te lassen, zelfs bij kleinere batchgroottes. Juist wat de snelheid betreft, is dit ook te danken aan het geïntegreerde veiligheidsconcept en de ingebouwde nanoScan3. Een goed voorbeeld van hoe intelligente veiligheidssensortechnologie een directe impact heeft op de efficiëntie.
Snel & veilig: nanoScan3 maakt Cobot-lassen nog efficiënter
Sterke collega's - Cobots en het Lorch Welding Package
Lorch Schweißtechnik GmbH zet voortdurend nieuwe technologische maatstaven op de markt. Dit blijkt ook uit de productie van booglassystemen voor industriële toepassingen en voor het gebruik ervan in collaboratieve robotsystemen. Lorch heeft in de afgelopen jaren op dit gebied een leidende positie verworven. Collaboratieve robots, zogenaamde cobots, scoren met hun uitstekende prijs-prestatie-verhouding, de eenvoudige bediening en uiterst flexibele toepassingsmogelijkheden. Het bijzondere van deze machines is dat zij hun taken in de directe nabijheid van de werknemer verrichten. Dit is een bijzondere uitdaging voor het veilig en letselvrije samenwerken van mens en robot. Met een nieuwe cobot-toepassing introduceert Lorch nu deze kwantumsprong ook op het gebied van TIG-lassen. De oplossing van Lorch bestaat uit een Cobot UR 10, een lassysteem met een krachtige toorts, de juiste software, verdere accessoires en een geavanceerd veiligheidspakket met de nanoScan3 van SICK. De Cobot UR 10 heeft zich in de MIG-MAG-uitvoering al bewezen voor een snelle en efficiënte serieproductie van kleine en middelgrote series en wordt door gebruikers met veel succes gebruikt. Lorch heeft het systeem nog verder geoptimaliseerd voor het veeleisende WIG-lassen.
Gemakkelijk aanleren van perfectie
Met de Cobot-oplossing van Lorch kunnen laswerkzaamheden in het dunne plaatwerk met en zonder toevoegmateriaal worden gelast. Voor lastoepassingen die met toevoegmateriaal moeten worden gelast, kan optioneel een geautomatiseerde koude draadaanvoer in het Cobot-laspakket worden geïntegreerd. Een betrouwbare toevoer van het toevoegmetaal tijdens het lasproces is daarmee gemakkelijk en efficiënt verzekerd. Om de snelheid van het TIG-lassen te verhogen, is het systeem uitgerust met een hoogfrequent pulsproces tot 20 kHz. Bovendien garandeert de branderhouder een reproduceerbare trajectnauwkeurigheid.
De Lorch Cobotronic-software voor de besturing van de cobot wordt gekenmerkt door een intuïtief ontwerp en kan daarom gemakkelijk worden bediend zonder uitgebreide programmeerkennis. De lascobot leert het exacte lasproces via het zogenaamde ‘teachen’. Hierbij wordt de toorts via een Free-Drive-functie, die in het geval van de TIG-oplossing ergonomisch optimaal op de toortshouder is aangebracht, naar de verschillende waypoints geleid, zoals het start- en eindpunt. Eenmaal ingesteld, last de Cobot vervolgens elk serieproduct met een constante kwaliteit en absolute perfectie.
Hand in hand - veiligheid door sterke partners
De samenwerking tussen mensen en robots houdt gevaren in. En dit is waar SICK als partner met zijn speciale expertise om de hoek komt kijken. Het geïntegreerde veiligheidsconcept is een belangrijk onderdeel van de Cobot-oplossing van Lorch. De nanoScan3 veiligheidslaserscanner bewaakt het werkgebied met een veiligheidsveld van 1,5 m tot het werkoppervlak, plus een extra waarschuwingsveld van 0,5 meter, en garandeert de hoogst mogelijke veiligheid voor de operator. Als de operator het actieve waarschuwingsveld betreedt, wordt hij gewaarschuwd door een geluidssignaal en vermindert de Cobot zijn snelheid. Als de operator het veiligheidsveld bereikt, gaat de cobot onmiddellijk over in noodstop. Dit voorkomt botsingen tussen de operator en het systeem tijdens het lasproces. Afhankelijk van de grootte van de werkplek kan het bewakingsbereik worden vergroot door een tweede scanner te installeren. Een ander pluspunt: de overdrachtssnelheid tussen de afzonderlijke lasnaadpunten is zeer hoog dankzij het nieuwe veiligheidsconcept. Dit verhoogt de productiviteit van het systeem aanzienlijk, vooral bij een groot aantal kleine lasnaden of hechtpunten.
Dit wordt ook benadrukt door Paul Spronken, hoofd Automation Solutions bij Lorch Schweisstechnik: ‘Met de nieuwe Cobot-Edition van Lorch kunnen bedrijven hun productiviteit op het gebied van TIG-lassen aanzienlijk verhogen. Met dit eenvoudig te bedienen systeem lassen zij niet alleen kleine tot middelgrote batchgroottes veel sneller, maar kunnen ze ook te allen tijde de vereiste hoge laskwaliteit garanderen.’
Lorch en SICK werken hier vakkundig hand in hand. Dus de hogere snelheid wordt de maatstaf voor betere efficiëntie. En een teken van een geslaagd partnerschap dat de deur opent naar de toekomst van collaboratieve systemen.
Verdere artikelen
Sensoren sturen de toekomst van collaboratieve robots
Veiligheid als service: van risicobeoordeling tot validatie bij Eternit
Speel op veilig: klinkmachine met veiligheidsoplossingen van SICK