Autonoom, dynamisch, communicatief: het FieldEcho-dashboard
FieldEcho maakt via de REST API een integratie van IO-Link-gegevens in ERP- en MES-systemen mogelijk, evenals in eigen applicaties of cloud-gebaseerde services. Het FieldEcho-dashboard biedt, met gebruik van deze REST API, een compleet overzicht over de toestand van alle IO-Link-apparaten. Bovendien waarschuwt of alarmeert het autonoom in het geval van een anomalie. Het maakt automatisch verbinding met FieldEcho, haalt via de REST API automatisch informatie over het hele IO-Link-systeem op en bouwt de interface dynamisch op aan de hand van de ontvangen gegevens - de gebruiker heeft dus geen enkele configuratie-inspanning. Om veel informatie van een groot aantal IO-Link-apparaten te kunnen beheren, beschikt het dashboard over een geïntegreerde database. Deze kan door alle applicaties worden benaderd - als alternatief voor query's via REST API - en zo de communicatiebelasting op de veldbus en via IO-Link verlagen. Het dashboard maakt het mogelijk, uit het cloudniveau afzonderlijke procesgegevens en apparaatparameters te selecteren voor bewaking - wat anders zonder FieldEcho en het dashboard moeizaam zouden moeten worden geprogrammeerd in de PLC - en om grenswaarden en alarmen in te stellen. Een voorbeeld van wat met deze functionaliteit mogelijk is, is de Quality-of-Run-diagnose van een optische sensor om de detectiebetrouwbaarheid te bepalen wanneer vervuiling begint te ontstaan. Meestal wordt hiervoor in het apparaat een schakeldrempel gedefinieerd, waarbij de sensor automatisch een bijbehorend signaal genereert. In het dashboard is het nu mogelijk, onafhankelijk van deze drempelwaarde in de sensor eigen vervuilingsgrenswaarden te definiëren en te bewaken, om ze in een Predictive-Maintenance-applicatie te gebruiken. Waarschuwingen en alarmen worden gevisualiseerd - ook in de vorm van gesproken berichten. Bovendien kan het dashboard bijbehorende e-mails versturen, bijvoorbeeld naar de verantwoordelijke voor het systeem of het servicepersoneel van de machine.