Veiligheidslichtgordijnen ter bescherming tegen ongevallen aan machines zijn vanuit het werkingsprincipe een tegenwoordig bij vele aanbieders beschikbare technologie. Maar de gebruikers willen meer dan „alleen veiligheid“. Er is behoefte aan intelligente extra functies, die met betrekking tot procestransparantie, flexibiliteit, bedienings- en onderhoudsvriendelijkheid of geïntegreerde automatiseringsfuncties meerwaarden genereren, die een snelle amortisatie en hoge veiligheid voor de toekomst garanderen. Doordachte veiligheid – deze basisgedachte doordringt daarom de gehele conceptie van het veiligheidslichtgordijn deTec4.
De basisinformatie wordt kort genoemd – onder andere veiligheidsveldhoogtes van 300 mm tot 2.100 mm, het veiligheidstechnische ontwerp overeenkomstig performance level e conform EN ISO 13849, SIL3 conform IEC 61508 en type 4 conform IEC EN 61496-1, gereduceerde resolutie, straalcodering, 2-signaal-muting, de beschermingsklassen IP65 en IP67 of hoge temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +55 °C.
Veel interessanter zijn de modulaire functieomvangen en innovatieve eigenschappen van deTec4, die momenteel geen ander veiligheidslichtgordijn in deze combinatie heeft. Zo activeert deTec4 dankzij „Smart Presence Detection“ alleen dan de toegangsbeveiliging, wanneer er daadwerkelijk een persoon in gevaar is. Anders dan conventionele veiligheidslichtgordijnen kan deTec4 betrouwbaar bijvoorbeeld zaagspaanders en lasvonken, die in zijn veiligheidsveld vallen, verbergen en gelijktijdig personen betrouwbaar beveiligen. Dat reduceert ongeplande stilstandtijden alsmede machinestoringen en verhoogt de productiviteit van machines en systemen.
Net zo goed gebruiksvriendelijk, echter aanzienlijk omvangrijker, zijn de diagnosemogelijkheden via NFC en de smartphone-app „SICK Safety Assistant“. Terwijl NFC en de smartphone-app door een momentopname de actuele diagnose en snel verhelpen van storingen op de plaats mogelijk maken, zorgt de sensorcommunicatie via IO-link voor voortdurende remote-diagnosegegevens alsmede een uitgebreide gegevensanalyse en visualisatie in de SOPAS engineeringtool (ET). Ook op deze wijze wordt in het geval van een fout een gerichte opheldering van oorzaken alsmede snel herstellen van de sensorfunctie alsmede de bedrijfsgereedheid van de machine ondersteund. Tot slot opent de communicatie via IO-link de optie, de gegevens van deTec4 voor extra meet- en automatiseringsfuncties te gebruiken.