Het 3D-rijhulpsysteem Visionary-B CV van SICK overtuigt met efficiënte waarschuwingen voor botsingsgevaar bij de klant Imerys Fused Minerals Laufenburg GmbH. Deze wereldwijde aanbieder van speciale oplossingen op minerale basis heeft een Linde-heftruck van Schöler Fördertechnik AG uitgerust met het actieve camerasysteem met 3D-snapshot-technologie van SICK. De monitor met livebeeld ondersteunt de bestuurder met akoestische en visuele waarschuwingen om botsingen te vermijden - zelfs in ruwe productieomgevingen.
Camerasysteem verlaagt het risico op botsingen bij vorkheftrucks
Imerys neemt gezondheid en veiligheid op het werk niet licht op. Er is weinig zicht op de ruimte achter heftrucks - een belasting voor de bestuurders, vooral in onoverzichtelijke of krappe ruimtes en in moeilijke weersomstandigheden. De waarnemingen van de chauffeurs is niet altijd voldoende, vooral omdat zij zich moeten concentreren op het verplaatsen van lading. Wanneer bijvoorbeeld zware zakken keramisch granulaat door opslagmagazijnen naar vrachtwagens worden verplaatst, kan het een uitdaging zijn om veilig door de ruimte te navigeren. Vooral bij het achteruitrijden moeten bestuurders goed op hun omgeving letten om botsingen met statische of bewegende objecten te vermijden. Voor de werknemers van Imerys is dit reden genoeg om het actieve rijhulpsysteem van SICK te gebruiken. Deze camera die als stand-alone oplossing op de vorkheftruck wordt bevestigd, is robuust en biedt betrouwbare waarschuwingen voor botsingen, zelfs onder ongunstige omstandigheden. Adrian Winkelmann, projectmanager Interne Logistieke Service bij Schöler, is ervan overtuigd dat de uitrusting van vorkheftrucks met het 3D-rijhulpsysteem resulteert in minder ongevallen en betere arbeidsomstandigheden: "De bestuurder heeft het gevoel dat het Visionary-B CV hem ondersteuning biedt bij zijn dagelijks werk en bij de daarmee samenhangende arbeidsveiligheid." Zo biedt Visionary-B CV een uitstekende aanvulling op de producten van Schöler. Het bedrijf levert geïntegreerde logistieke oplossingen die optimaal op de klant zijn afgestemd. Volgens de leidende principes van productiviteit, veiligheid en ergonomie biedt Schöler hoogwaardige heftrucks en uitgebreide services in harmonie met de modernste technologie aan.
Actief camerasysteem om botsingen te vermijden
De robuuste en uitstekend presterende 3D-vision-sensor Visionary-B van SICK laat zich niet klein krijgen door sterke temperatuurschommelingen, regen en oneffen vloeren. Het rijhulpsysteem werkt volgens het stereoscopische principe: De intelligente beeldverwerking van het camerasysteem identificeert objecten in slecht zichtbare zones en classificeert die. Omdat het 3D-waarschuwingssysteem voor botsingen variabel kan worden geconfigureerd en gemakkelijk door de bestuurder kan worden bediend via de monitor, kan hij zich concentreren op zijn eigenlijke taak in het werk van alledag. De werknemers van Imerys zijn enthousiast: de camera ontlast de bestuurder en de bescherming tegen botsingen in de werkomgeving en de productiviteit worden verbeterd.
Flexibiliteit voor optimaal zicht en variabele configuratie
Het actieve Visionary-B CV-systeem detecteert objecten aan de achterzijde van de heftruck en deelt deze in objectklassen in. Dit voorkomt onnodige valse alarmen, maar het systeem waarschuwt , betrouwbaar en efficiënt, zowel akoestisch als visueel - een rood kader knippert op de monitor. Indien gewenst kan de bestuurder bepaalde obstakels, zoals muren of kleinere objecten definiëren om die te negeren. De 3D-snapshottechnologie evalueert niet alleen de klasse, maar ook de precieze positie van objecten ten opzichte van het voertuig. Bovendien filteren intelligente algoritmen irrelevante omgevingsinformatie zoals mist of reflecties van de grond uit. De camera biedt de bestuurder optimaal zicht, ongeacht de werkomgeving.
Dr. Fabian Zimmer, application engineer bij SICK en verantwoordelijk voor de 3D-snapshotcamera's, legt de instelmogelijkheden uit: "Afhankelijk van de grootte en snelheid van het voertuig kun je de breedte en lengte van de detectiezones variëren. En je kunt ook nog eens onderscheid maken binnen de afzonderlijke detectiezones: Voor welke objecten wil ik daadwerkelijk waarschuwen?"
Accessoires voor elke toepassing
Samen met Schöler levert SICK een plug-and-play oplossing voor een breed scala van toepassingen, van productieomgevingen tot afvalverwerking. In smalle gangpaden, op oneffen oppervlakken of in fel zonlicht: De camera zorgt voor optimaal zicht. Als het camerasysteem niet al meteen bij aankoop van de vorkheftruck is besteld, kan het gemakkelijk achteraf worden gemonteerd en is de vorkheftruck snel weer klaar voor gebruik.
Dankzij de flexibel te monteren accessoires biedt het intelligente camerasysteem ook bij grotere speciale voertuigen en moeilijke infrastructuur een beter overzicht en kan het worden gebruikt om botsingen te vermijden. En als zicht rondom het voertuig vereist is, ondersteunt het systeem de bestuurder op betrouwbare wijze met twee sensorkoppen en een analyse-eenheid die tussen de sensorkoppen schakelt.
Klanten wereldwijd vertrouwen op het rijhulpsysteem van SICK
De toepassing van het camerasysteem heeft niet alleen Imerys overtuigd. Ook Schölers-klant Samvardhana Motherson Peguform (SMP), een van Duitslands grootste toeleveranciers voor de automobielindustrie, plant na een succesvolle praktijktest ook het uitgebreide gebruik van het rijhulpsysteem van SICK in zijn productievestigingen.