Contactloze assentelling over meerdere rijstroken
In het geval van elektronische tolheffingssystemen is het type voertuig, naast het afgelegde toltraject, de doorslaggevende factor om te meten voor de inning van de tolgelden. Het type voertuig kan aan de hand van verschillende criteria worden bepaald: naast de voertuiggrootte en het voertuigprofiel dient het aantal assen als betrouwbare factor voor de exacte specificatie van voertuigklassen en dus voor de bijbehorende inning van tolgelden.
Axle Counter, een extra module voor de profilingsystemen TICx02 en Free Flow Profiler van SICK, is uitstekend geschikt voor deze taak. Het maakt de precieze detectie en telling van voertuigassen mogelijk, zelfs op meerbaanswegen en in de vrije doorstroming van het verkeer. Uitgerust met intelligente software, verwerkt Axle Counter beelden van de gefotografeerde voertuigen op basis van Deep-Learning-algoritmen. De assen worden geïdentificeerd en geteld op basis van uitgebreide ingelezen beeldgegevens. De hardware van de module bestaat uit een camera en een controller. Afhankelijk van het aantal rijstroken kunnen er extra camera’s worden toegevoegd. Axel Counter breidt zo de functies van de SICK-profilingsystemen optimaal uit. Dankzij deze functie-uitbreiding laten zich talrijke toepassingen voor de tolregistratie realiseren.
Axle Counter: voordelen van een compacte module
Installatie in bedrijf
Detectie van de assen op meerdere rijstroken door montage boven de rijbaan
- Registratie van de aspositie en het aantal assen
- Flexibele montage - aan de zijkant van de weg of boven de weg
- Door de contactloze detectie is het niet nodig om iets in het wegdek in te bouwen
- Geringe vervuiling en bescherming tegen vandalisme door hoge montagepositie
Snelle inbedrijfname en bediening dankzij de webinterface
- De browsergebaseerde gebruikersinterface maakt gemakkelijk onderhoud op afstand mogelijk
Eenvoudige en kosteneffectieve retrofitting
- Axle Counter is samen met bestaande profilingsystemen van SICK verkrijgbaar of kan achteraf worden toegevoegd
Prestaties en beschikbaarheid
Hoge detectiegraad op basis van Deep Learning
- Telnauwkeurigheid van meer dan 97%
- Rijsnelheden tot 180 km/u
- Registratie van zelfs extra lange voertuigen met de stitching-methode, d.w.z. door het combineren van meerdere individuele beelden tot een totaalbeeld
- Optionele tweede camera per rijstrook als back-upoplossing
Uiterst beschikbaar dankzij de krachtige camera
- 24 uur per dag gebruiksklaar
- Geïntegreerde infraroodverlichting voor nachtgebruik
Verbeteren de veiligheid op straat en op het spoor. Profilingsystemen van SICK meten, detecteren, classificeren, tellen en controleren voertuigen in 3D.