Veiligheidssensoren voor personenbescherming aan windenergiecentrales

29 jan 2024

Een windenergiecentrale is een machine in de zin van de Machinerichtlijn en moet daarom voldoen aan de wettelijke eisen voor de veiligheid van het systeem. Dit is vooral belangrijk omdat de gondel en de rotoren meerdere tonnen wegen. Personen die aan deze elementen werken voor onderhoudsdoeleinden moeten beschermd worden tegen gevaren veroorzaakt door de bewegende onderdelen. Dankzij tientallen jaren ervaring op het gebied van Safety is SICK voorbereid op de energietransitie en heeft het een breed portfolio van veilige sensoren voor windenergiecentrales. Een wereldwijd netwerk van gecertificeerde veiligheidsexperts is beschikbaar voor risicobeoordeling, planning en acceptatie van de windenergiecentrale, zodat de rechtszekerheid gegarandeerd is.

wind turbines
wind turbines

Veilige sensoren

Het belangrijkste technische verschil tussen een standaardsensor en een veiligheidssensor is dat een veiligheidssensor een redundant systeem heeft. Hij heeft twee microprocessoren die met elkaar communiceren en de interne en externe gemeten waarden van de OSSD's controleren. In geval van een fout activeert de sensor een uitschakeling op de veiligheidscontroller en handhaaft hij de veiligheidsfunctie totdat de fout is verholpen.

Veilige applicaties bij windenergiecentrales

View into a wind turbine.
Blik in een windenergiecentrale.
View into a wind turbine.
Blik in een windenergiecentrale.

Betrouwbare positiebewaking van rotorbladen

Rotorblade with gear monitoring.

Het doel van windenergiecentrales is om de maximale stroomopwekking per jaar te genereren met de natuurlijk beschikbare windenergie. Tegelijkertijd moeten de rotorbladen van de turbine worden beschermd tegen overbelasting om schade aan de windenergiecentrale en vooral persoonlijk letsel te voorkomen. Het is daarom belangrijk om de positie van de rotorbladen voortdurend veilig te bewaken en aan te passen aan de windkracht. De inductieve veiligheidssensor IME2S bewaakt de veilige positie van het tandwiel op de motor of de rotorbladen.

Betrouwbare bewaking van rotorvergrendelingssystemen

Safe monitoring of rotor locking systems.

De machinekamer van windenergiecentrales wordt betreden voor onderhoudswerkzaamheden of andere doeleinden. Met draaiende rotorbladen vormt dit een potentieel gevaar voor personeel. Om te voorkomen dat de windenergiecentrale per ongeluk draait en personen verwondt, wordt een veilig rotorvergrendelingssysteem met een hydraulisch of elektromechanisch vergrendelingsmechanisme aanbevolen. Dit is een essentieel veiligheidsonderdeel. De dubbelwerkende hydraulische cilinder genereert de in- en uitschuifbeweging van de grendel en vergrendelt de rotorschijf. De onderhoudsvrije IME2S inductieve veiligheidsschakelaars geven de veilige positie van de "rotorschijf vergrendeld" en "rotor vrij" grendel door aan de besturing.

 

Eindpositiebewaking in de liftschacht

End position monitoring in the elevator shaft

De i110R veiligheidspositieschakelaar controleert of de eindpositie in de liftschacht van een windenergiecentrale wordt nageleefd en voorkomt dat deze wordt overschreden. Zodra een eindpositie is bereikt, wordt de liftaandrijving veilig gestopt. Dankzij de robuuste metalen behuizing is de i110R zeer geschikt voor zware omgevingen.

 

Bewaken en beveiligen van veiligheidsdeuren en onderhoudsluiken

Monitoring and securing safety doors and maintenance hatches.

Afhankelijk van de risicobeoordeling kan deurbewaking of vergrendeling een optie zijn. De toegangsdeur naar de gondel als machinekamer moet worden beveiligd om personen tegen letsel te beschermen. flexLock RFID-bewaakte veiligheidsvergrendeling die aan de deur is bevestigd, zorgt ervoor dat de deur alleen kan worden geopend als de windenergiecentrale zich in een veilige toestand bevindt. Dit betekent dat de rotoren veilig zijn gestopt of alleen met een veilig gereduceerde snelheid bewegen.

Een STR1 RFID-veiligheidsschakelaar wordt ook gemonteerd op onderhoudsluiken of -deuren. Deze controleert of het onderhoudsluik open of gesloten is en activeert een overeenkomstige veiligheidsreactie. Bovendien krijgt het personeel altijd een statusoverzicht of het luik weer gesloten is

Van veiligheid tot performance: veiligheidssensoren uit één hand

Procesvoorwaarden en parameters moeten duidelijk worden gedefinieerd om een veilige werking van de windenergiecentrale te garanderen. Afhankelijk van de risicobeoordeling van het systeem worden verschillende veiligheidsschakelaars gebruikt, die via een veiligheidscontroller worden aangesloten op de standaardbesturing. Status- en diagnosefuncties kunnen eenvoudig worden uitgelezen en zorgen voor soepele processen.

Dankzij het modulaire hardwareplatform kan de veiligheidscontroller Flexi Compact worden geconfigureerd voor een groot aantal regelscenario's. De licentievrije Safety Designer maakt intuïtieve configuratie, snelle inbedrijfname en continue diagnose mogelijk.

Proven safety sensors from SICK for use in wind turbines.
Beproefde veiligheidssensoren van SICK voor gebruik in windenergiecentrales.
Proven safety sensors from SICK for use in wind turbines.
Beproefde veiligheidssensoren van SICK voor gebruik in windenergiecentrales.

Alles uit één hand: van best-in-class producten en veiligheidssystemen tot volledige projecten, SICK biedt ondersteuning op weg naar een veilige werking van windenergiecentrales en heeft safety-expertise voor een veilige toepassingsoplossing.

 

Andere artikelen:

Processen in zonne-energiecentrales optimaliseren – zon onder stroom

Meer lezen

Groene energie in het gasnet: FLOWSIC blijft stabiel meten.

Meer lezen