Barcodes op reageerbuisjes controleren: de partner met oog voor detail

18-jan-2022

De regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg is voortdurend aan verandering onderhevig. Bedrijven op het gebied van klinische diagnostiek en hun leveranciers moeten zich voortdurend aanpassen aan nieuwe uitdagingen. Niet elke technologieleverancier kan de talrijke certificeringsnormen wereldwijd ondersteunen. Maar om de concurrentie bij te houden, hebben bedrijven een wereldwijd beschikbare en betrouwbare partner nodig. Daarom vertrouwt Inpeco voor zijn internationaal toonaangevende oplossingen in de laboratoriumautomatisering op de sensoroplossingen van SICK.

 

Traceerbaarheid, veiligheid, efficiëntie – laboratoriumautomatisering maakt het mogelijk

Het Zwitserse bedrijf Inpeco, wereldmarktleider in laboratoriumautomatisering en langdurige klant van SICK, biedt ziekenhuizen en klinische laboratoria state-of-the-art automatiseringsoplossingen die hen in staat stellen om gegevens te integreren, menselijke fouten uit te sluiten en volledige controle over diagnostische processen te behouden.Dit waarborgt traceerbaarheid, hogere efficiëntie en patiëntveiligheid.

 

De uitdaging: reageerbuisetiketten controleren zonder onderbreking en de productiviteit verhogen

Inpeco 's op maat gemaakte oplossingen voor laboratoriumautomatisering verplaatsen en hanteren reageerbuizen bij zeer hoge snelheden. Het bedrijf was op zoek naar een snelle en compacte, vast gemonteerde 1D-barcodescanner om de labels van de buisjes snel en nauwkeurig te controleren zonder de transportbanden te hoeven stoppen of vertragen. Daarnaast had Inpeco een oplossing nodig die eenvoudig kon worden geïntegreerd in de bestaande CANopen-interface met minimale wijzigingen.

Inpeco selected the CLV62x fixed mount bar code scanner and W2 miniature photoelectric sensor to read the test tube labels in combination with an RFID write/read device.
Inpeco selected the CLV62x fixed mount bar code scanner and W2 miniature photoelectric sensor to read the test tube labels in combination with an RFID write/read device.

 

De oplossing: een stationaire barcodescanner en een miniatuurfotocel

Dit is waar SICK in het spel kwam. Inpeco koos voor de stationaire barcodescanner CLV62x en de miniatuurfotocel W2, die op meerdere locaties langs de lijn bevestigd werden om de reageerbuislabels te detecteren in combinatie met een RFID-lees-/schrijfapparaat. De fotocel activeert de laser van de barcodescanner, terwijl een RFID-apparaat tegelijkertijd de labels leest die onder de structuur zijn bevestigd om te controleren of ze correct zijn toegewezen. Naast het feit dat het compacte formaat en de vlakke behuizingen van de CLV62x en de W2 nuttig waren bij de machine-integratie, maakte het duo tevens een hoge snelheid en een uitstekende detectieverhouding mogelijk.

Barcodescanner (stationair)
1D-code-identificatie met robuuste scanner inclusief flexibel interfaceconcept
CLV62x

 

Uitgebreide ondersteuning – thuis in Italië en altijd up-to-date met de nieuwste wereldwijde gezondheidsvoorschriften

Na de implementatiefase ondersteunde de Italiaanse dochteronderneming SICK S.p.A. Inpeco om de fabriek up-to-date te houden met de nieuwste regelgeving in de gezondheidszorg. SICK is een van de weinige aanbieders van sensoroplossingen die in staat zijn om te voldoen aan de verschillende certificeringen (zoals IEC-UL) die door gezondheidsautoriteiten over de hele wereld worden geëist op het gebied van kwaliteit, veiligheid en levensduur.

The CLV62x and W2 with their compact size and flat housings aided with the machine integration.
The CLV62x and W2 with their compact size and flat housings aided with the machine integration.

 

Duurzaam partnerschap: dagelijkse samenwerking en continue ondersteuning voor groei

Sinds het begin van de samenwerking met SICK is Inpeco snel gegroeid en heeft het bedrijf intensief geïnvesteerd in haar middelen en medewerkers. SICK was in staat om elke uitbreidingsstap van Inpeco te ondersteunen door zijn wereldwijde aanwezigheid. Tot op de dag van vandaag heeft Inpeco talrijke CLV62x- en W2-apparaten besteld voor oplossingen voor laboratoriumautomatisering over de hele wereld. Vanwege de voortdurende groei van Inpeco en de voortdurend veranderende regelgeving blijft SICK als betrouwbare partner aan de zijde van het bedrijf.

 

Verdere artikelen

Licht uit, spot aan: lasersensoren voor elke toepassing

Meer lezen

Perfecte controle van de etiketten voor plantaardige oliën en vetten

Meer lezen

Om alles perfect te laten verlopen: naadloze traceerbaarheid van geneesmiddelen

Meer lezen