De SIA-campus in Waldkirch-Buchholz ligt qua verkeer bijzonder gunstig. Het centraal station van Freiburg ligt op ca. 15 km van Waldkirch-Buchholz en is een stopplaats voor Intercity's en ICE's. De nabijgelegen snelweg A5 (Karlsruhe/Basel) biedt verbindingsmogelijkheden in alle richtingen. De internationale luchthavens Basel-Mulhouse en Straatsburg zijn in ongeveer een uur te bereiken.
Reizen per trein
Stap op het centraal station van Freiburg (Breisgau) over op de S-Bahn naar Elzach en reis naar het station Waldkirch-Buchholz. Vanaf daar kunt u de SIA-campus te voet in ongeveer 5 minuten bereiken.
Reizen per auto
Het snelst reist u via de snelweg A5 vanuit de richting Karlsruhe of Basel. Verlaat de snelweg bij de afslag Freiburg-Nord en rij vervolgens op de B294 richting Waldkirch tot aan de afslag WaldkirchBuchholz. Sla na de afslag van de B294 rechtsaf. Neem de provinciale weg naar Buchholz. Bij het eerste kruispunt gaat u rechtsaf de Schwarzwaldstraße in. De SIA Campus vindt u na ca. 100 m.
Reizen per vliegtuig
Luchthaven Basel-Mulhouse (CH, F)
Indien u met de SBG-Airbus op het busstation Freiburg (naast het centraal station) wilt komen, check dan aan de Franse kant uit.
Luchthaven Straatsburg (F)
Luchthaven Zürich (CH)
Luchthaven Frankfurt (D)
Luchthaven Karlsruhe/Baden-Baden (D)
Wij raden u aan de trein of een airportservice te gebruiken om van de betreffende luchthavens naar Waldkirch te reizen.
Dienstregeling en informatie
Trein: www.bahn.de/Veranstaltungsticket
Airportservice: www.freiburger-reisedienst.de
Telefonische informatie
Tourist Information Waldkirch stuurt u graag een dienstregeling met informatie over het openbaar streekvervoer. Zij zal u helpen met al uw vragen inzake reisplanning en uw boekingswensen in ontvangst nemen.
Tel. +49 76 81 194 33
Hebt u nog vragen?