Zoals een fiets perfect toegesneden moet zijn op de fietser voordat hij hiermee echte stunts kan presenteren, moeten ook de encoders perfect afgestemd zijn voor het doel waarop ze worden ingezet.
Daarom biedt SICK altijd de optimale oplossing voor uw individuele encoder-behoefte. Talrijke standaardvarianten die voor uiteenlopende taken kunnen worden geconfigureerd en daardoor perfect in uiteenlopende industriële processen kunnen worden ingevoegd, bieden daarvoor de basis. En als de veelzijdige configuratiemogelijkheden toch niet tot het voor u beste resultaat leiden, ontwikkelen wij samen met u een oplossing die precies is toegesneden op uw taak.
De samenwerking met het expertteam van SICK dat is gespecialiseerd in de realisatie van klantspecifieke encoder-vereisten zorgt voor de hoogste productkwaliteit, eenvoudige handling, optimale logistiek, absolute transparantie en de beste support.
Welke aansluiting wilt u? Welk mechanisme of welke interface heeft u nodig? Wij bouwen precies de encoder die u nodig heeft. Kies de asmaten, bevestigingstechniek, accessoires – en configueer de encoder naar uw behoefte.
Uw keuzemogelijkheden:
- Aansluittype met klantspecifieke kabellengtes, vaste stekker, draad- en een Pin-toewijzing
- Bevestigingstechniek met adapterflens, montage-boorsjablonen in de flens en statorkoppeling
- Elektrische interfaces met klantspecifieke parametrering en communicatie-interface
- Verschillende asmaten met aslengte, -design en -diameter
Klantspecifieke accessoires, desgewenst ook voorgemonteerd.
Is voor uw applicatie een speciale encoderuitvoering nodig? Neem dan contact met ons op. Samen met u vinden we een oplossing.