De uitdaging voor de klant is het betrouwbaar detecteren van transparante lepels op reflecterende metalen oppervlakken om de kwaliteitscontrole te verbeteren
Het poeder dat door een fabrikant van voedingsstoffen wordt geproduceerd, wordt afgevuld in aluminium blikjes. Vervolgens worden de blikjes gesloten en telkens van een maatschepje voorzien. Bij de kwaliteitscontrole wordt onder andere gecontroleerd of er een lepel bij elk blikje zit. Toen er een transparante lepel werd geïntroduceerd om het recyclingpercentage te verhogen, kon zelfs de speciale sensorgebaseerde beeldverwerking deze niet meer betrouwbaar detecteren op het gegolfde, gestanste en reflecterende metalen oppervlak.
Om de uitdaging van de klant aan te gaan, is een 2D-snapshotcamera gekozen die leert met behulp van de geïntegreerde Deep Learning-software dStudio. Deze webdienst kan worden gebruikt om neurale netwerken te trainen. In dit geval wordt dit gedaan met behulp van foto's van de bijgevoegde lepel in verschillende posities. De camera bepaalt betrouwbaar of de vereiste lepel aanwezig is tijdens een snelle controle van elk blik. Als de camera een ‘foto zonder lepel’ detecteert, stopt het systeem automatisch. Zodra de ontbrekende lepel is toegevoegd, loopt het systeem automatisch door zonder handmatige herstart.

Voordelen:
De betrouwbare, precieze en automatische kwaliteitscontrole bespaart de fabrikant tijd en geld. Stilstandstijden worden voorkomen. Kwaliteitsgebreken door onvolledige verpakking behoren tot het verleden. De klant kan het neurale netwerk zelf opnieuw trainen en op deze manier de camera eenvoudig aanpassen aan nieuwe producten. Het systeem kan intuïtief worden bediend zonder speciale kennis van AI of beeldverwerking.