NL
Land: NL (België)
Land/regio selecteren

Taal

  • Frans
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
digitalsolutions-inventories-smartshelf-theme-based-teaser-component-use-cases-lidar-image

SICK's LiDAR-LOC AGV-systeem bepaalt opnieuw de precisie en efficiëntie in de intralogistiek

LiDAR staat voor ‘Light Detection and Ranging’ en is een geavanceerde sensortechnologie waarmee het AGV-systeem zijn omgeving precies kan detecteren e Het systeem is zeer flexibel en kan worden gebruikt in een veelheid aan toepassingen, van de automatisering van productieprocessen tot materiaalverwerking en magazijnbeheer.

AGV-systemen (Automated Guided Vehicles) zijn een onmisbaar onderdeel geworden van de materiaalverwerkingsindustrie dankzij hun efficiëntie en betrouwbaarheid. Om hun prestaties bij afzonderlijke toepassingen te maximaliseren, combineren AGV-systemen technologieën voor lijngeleiding en countourlokalisatie. Ze zijn bovendien uitgerust met virtuele lay-outaanpassing, waarmee eenvoudig routes kunnen worden gemaakt en aangepast zonder fysieke banden. Ze zijn ontworpen om te werken in dynamische omgevingen en zijn robuust tegen contourveranderingen, waardoor ze ideaal zijn voor materiaaltransport in veeleisende omgevingen. Daarnaast maken AGV-systemen gebruik van virtuele lijnnavigatie en LiDAR-lokalisatietechnologieën om een nauwkeurige en efficiënte beweging te garanderen. 

De onderbreking van de productietoevoer door een onstabiele werking van een automatisch geleid transportvoertuig (AGV) is een uitdaging. Een AGV-systeem met magnetische geleiding werkt alleen betrouwbaar op de shopfloor als de MLS-sensor een ononderbroken magnetisch spoor kan volgen. Op intensief gebruikte trajecten laat de magneetstrip na verloop van tijd los. Dan blijft het AGV-systeem staan en moet deze handmatig opnieuw worden gestart. Dit veroorzaakt onnodige stilstandstijden en onderbreekt de toevoer van onderdelen van de productielijn.

De oplossing is een combinatie van hardware met magnetische geleiding en LiDAR-lokalisatiesoftware die sensorgegevens gebruikt van de bestaande veiligheidslaserscanners van het AGV-systeem. Zodra de MLS het magnetische spoor kwijtraakt, neemt de software het over en zorgt voor een virtueel spoor. Hierdoor kan het voertuig zonder onderbreking doorrijden en worden dure stilstandstijden vermeden.

Man met blauwe helm staat in de productieruimte met een tablet in de hand, op de achtergrond AGV-systemen

Het AGV-systeem kan betrouwbaarder worden genavigeerd en, dankzij virtuele routes, indien nodig eenvoudig worden omgeleid via een webbrowser. Sensoren met een gezichtsveld tot 360° en uitstekende contourdetectie leveren nauwkeurige lokalisatiegegevens en zorgen voor meer veiligheid door het betrouwbaar voorkomen van botsingen. Omdat er standaard met LiDAR-sensoren van SICK compatibele hardware wordt gebruikt, kan de oplossing bovendien zonder enige aanpassing in de bestaande infrastructuur worden geïnstalleerd.

Man knielt op de grond, met zijn gezicht naar het AGV-systeem

De belangrijke feiten over LiDAR-LOC in het kort:

  • Precieze lokalisatie: Dankzij de LiDAR-technologie kan LiDAR-LOC in realtime zeer nauwkeurig lokaliseren en navigeren, wat resulteert in een verbeterde efficiëntie.
  • Flexibiliteit: LiDAR-LOC kan verschillende toepassingen in de intralogistieke industrie automatiseren, van materiaalhandling tot magazijnbeheer.
  • Veiligheid: Het systeem is ontworpen om obstakels te herkennen en automatisch te ontwijken om botsingen te voorkomen en de veiligheid op de werkplek te vergroten.

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over onze digitale oplossingen, belangstelling voor een Use Case of wilt u een afspraak maken met onze lokale expert?

Contact via e-mail

Contact