De uitdaging:
Raamfabrikanten moeten bijvoorbeeld schuimvullingen of aluminium profielen vaak handmatig controleren als onderdeel van de kwaliteitsborging. Daarbij heeft de handmatige controle duidelijke nadelen. Ten eerste vereist het de volledige aandacht van ervaren medewerkers dat niet elders kan worden ingezet. Ten tweede bestaat bij urenlang monotoon testen op een snel bewegende transportband het gevaar dat medewerkers moe worden en fouten over het hoofd zien.
De oplossing is een combinatie van Intelligent Inspection met SICK AppSpace SensorApps:
Een 2D-beeldverwerkingsoplossing gebaseerd op Deep Learning controleert of de aluminium profielen van een jaloezie correct gevuld zijn met voldoende polyethyleenschuim. Daarbij is het in staat om gaten in de vulling te onderscheiden van vervuiling. Met dStudio en enkele beeldsjablonen is het eenvoudig om een neuraal netwerk op te zetten voor de SICK-sensor. De software leert onderscheid te maken tussen homogene en onvolledige schuimvullingen op het snijvlak.

Voordelen:
De oplossing is intuïtief en snel te leren. Het combineert de voordelen van traditionele op regels gebaseerde tools met complexe Deep Learning-beeldverwerking. Precieze automatische inspectie en productie zorgen voor minder afgekeurde producten en garantieclaims en een hogere betrouwbaarheid en productiviteit. De toepassing is snel en eenvoudig in te stellen op het apparaat. Meetnauwkeurigheid en snelheid kunnen in SICK dStudio worden geoptimaliseerd.