Superieure performance en lage kosten voor een toekomstbestendige automatiseringsoplossing
Een ander wezenlijk aspect voor Agricobots was het waarborgen van het concurrentievermogen van de oplossing, zowel in termen van differentiatie ten opzichte van de concurrentie - door een mobiele landbouwrobot aan te bieden die is gebaseerd op Computer Vision-systemen in plaats van traditionele lokalisatietechnologieën - als ook in termen van betaalbaarheid in de zin van te dragen kosten die geen belemmering zouden vormen voor het invoeren van de voorgestelde innovatie.
De oplossing moest ook worden ontwikkeld met inachtneming van de snelle technologische vooruitgang en marktveranderingen, zodat bedrijven deze eenvoudig konden verbeteren en aanpassen aan toekomstige behoeften.
‘We hebben het concept van hardware-oversizing voor onze machines geïntroduceerd, zodat ze in de toekomst eenvoudig kunnen worden opgewaardeerd om aan de nieuwe eisen van de industrie te voldoen,’ legt Guida uit.
De start van de samenwerking met SICK
De genoemde vereisten leidden tot een ontmoeting met SICK, dat een nieuwe reeks LiDAR-sensoren en 3D-stereocamera's lanceerde, ontworpen en ontwikkeld voor outdoor gebruik.
‘Dit toeval leidde tot een vruchtbare samenwerking: Agricobots waren de eerste die de nieuwe componenten van SICK de 3D-LiDAR-sensor multiScan100 en stereocamera Visionary-B Two ingevoerd hebben. Deze zitten nu in onze vlaggenschiprobot Atomatika en werken goed met onze geavanceerde navigatiealgoritmen waarvoor patent is aangevraagd,’ legt Guida uit.
Het bedrijf was daarnaast op zoek naar een partner met een sterke aanwezigheid op de Italiaanse markt die zeer precieze, betrouwbare Machine Vision-oplossingen kon bieden en tegelijkertijd de hardwarekosten laag kon houden.
‘De kwaliteit van de hardware van SICK viel meteen op, maar we vertrouwden hen al voordat we de drivers voor de nieuwe stereocamera hadden, omdat de verwerkingskwaliteit en de technische eigenschappen van de sensor duidelijk waren,’ vervolgt Guida.