Het verwerken van balen tijdens lange werkdagen kan een saaie en vermoeiende taak zijn voor landbouwers. New Holland, een toonaangevende fabrikant van landbouwmachines, ziet de kans om de persprocessen te automatiseren. Het doel is om het werk van landbouwers te vergemakkelijken en de productiviteit en de kwaliteit van de balen te verhogen. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van de SICK MRS1000 3D-LiDAR-sensor die het hart vormt van zijn nieuwe New Holland balenpers-automatiseringssysteem IntelliSenseTM.
Zwadgeleiding vereenvoudigen voor hogere opbrengsten: automatisering bij New Holland met 3D-LiDAR
10 feb 2025
New Holland ondersteunt landbouwers in hun dagelijkse werk
New Holland, een merk van CNH, ondersteunt al meer dan 125 jaar landbouwers met de technologie, oplossingen en diensten die ze nodig hebben voor een productieve landbouw. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis van innovatie en beantwoordt de behoeften van klanten met een uitgebreid gamma aan landbouw- en lichte bouwmachines. De expertise en innovaties worden ondersteund door geconnecteerde precisiediensten en door een toegewijd, wereldwijd dealernetwerk met een sterke regionale aanwezigheid.
Optimalisatiepotentieel van het persproces
Een van de taken waarvoor de machines van New Holland worden gebruikt, is het verwerken van blokbalen. De oogstperiode is kort, waardoor landbouwers lange, vermoeiende dagen aan het persen moeten besteden. Bij deze taak rijdt de landbouwer voortdurend de zwaden (of wiersen) op en af met een tractor met balenpers. Het proces is repetitief en vereist een voortdurende concentratie van de gebruiker, want de zwaden zijn nooit gelijkmatig en recht. De gebruiker moet de balenpers voortdurend boven het midden van het zwad sturen en tegelijkertijd de vulindicator in de gaten houden om een gelijkmatige vulling van de perskamer te verzekeren en rechte balen te verkrijgen. Bovendien variëren de opbrengst en de omvang van het zwad over de lengte ervan, zodat de gebruiker de rijsnelheid daarop moet afstemmen. Dit alles vereist een voortdurende concentratie om snelheid en besturing handmatig aan te passen. Te langzaam rijden is inefficiënt. Te snel rijden kan dan weer een verstopping veroorzaken, waardoor de bestuurder moet stoppen, uit de tractor moet stappen en de verstopping moet verwijderen. New Holland erkent dat deze veeleisende taak baat kan hebben bij automatisering. Om de prestaties en de productiviteit van de machine te verhogen, deed het bedrijf een beroep op SICK voor zijn sensoroplossingen.
Automatiseren met de omgevingssensoren van SICK
Het product dat voor deze taak geschikt is, is de MRS1000 3D-LiDAR-sensor. Hij scant de positie en de omvang van het zwad, waardoor het volume ervan kan worden gemeten. Met deze informatie voorspelt het systeem de optimale snelheid en het optimale traject voor de tractor en de balenpers. Het volledige persproces kan vervolgens worden geoptimaliseerd dankzij de automatische snelheidsregeling en de automatische besturing.
Deze automatisering zorgt voor meer comfort voor de bestuurder van de tractor, die de machine nu handsfree kan bedienen. Tegelijkertijd verbeteren de geoptimaliseerde snelheid en het geoptimaliseerde traject de productiviteit doordat het aantal en de kwaliteit van de geproduceerde balen toenemen en de stilstandtijden door verstoppingen afnemen. Deze efficiëntiewinst leidt tot een hogere doorvoer en een lager brandstofverbruik. Dankzij deze voordelen heeft het balenpers-automatiseringssysteem New Holland IntelliSenseTM zijn eerste onderscheiding behaald: een zilveren medaille bij de Agritechnica Innovation Award 2022.
Betrouwbare prestaties en hoogwaardige gegevens
De MRS1000 zelf is in staat om te functioneren en betrouwbare gegevens te leveren in vrijwel alle weersomstandigheden. Dankzij de geïntegreerde filters en de nauwkeurige meetprestaties levert hij een stabiele, hoogwaardige puntenwolk op.
Tot nu toe was het moeilijk om personeel te vinden voor dit soort eenvoudige maar vermoeiende werk op de boerderijen. Bij het handmatige proces moest de bestuurder voortdurend ingrijpen om te sturen, te versnellen en te vertragen. Met sensorgestuurde automatisering kan de bestuurder zich nu richten op de toepassing en de output in plaats van op het besturen van de tractor.
Een veelbelovende toekomst voor New Holland en SICK
Deze samenwerking vormt een sterk partnerschap voor beide ondernemingen. New Holland is op zoek naar sensoren om uiteenlopende taken te automatiseren, om zo het leven van landbouwers te vergemakkelijken en de productiviteit te verhogen. SICK heeft een wereldwijde aanwezigheid waardoor het overal ter wereld een klantgerichte aanpak kan hanteren. De gezamenlijke oplossingen stellen landbouwers in staat de kwaliteit van hun werk en hun productiviteit te verbeteren.
Het systeem waarop New Holland zijn automatisering baseert, IntelliSenseTM Bale Automation, werd begin 2024 gelanceerd. De eerste automatiseringskits voor balenpersen zijn met succes geïmplementeerd bij klanten over de hele wereld.
Verdere artikelen
Dankzij de LiDAR-technologie houden de robots van Naïo de omgeving nauwkeurig in het oog
Precieze beweging van de graafbak met absoluut-encoders voor tiltrotators in de bouw.
Inox-encoders positioneren mechanische schoffelgereedschappen bij het onkruid wieden
An unusual combination: renewable power from solar energy and automated agriculture