Universal Robots (UR) propose une multitude de solutions de cobots pour les entreprises de toutes les tailles. Le portefeuille de cobots de UR propose les cinq modèles suivants en vue de la charge et de la portée :
- UR3e (charge 3 kg, portée 500 mm)
- UR5e (charge 5 kg, portée 850 mm)
- UR10e (charge 12,5 kg, portée 1.300 mm)
- UR16e (charge 16 kg, portée 900 mm)
- UR20 (charge 20 kg, portée 1.750 mm)
Ils permettent de couvrir de nombreuses applications. Avec leurs six articulations, l’incroyable flexibilité et l’intégration aisée dans les environnements de production existants, les cobots sont parfaits pour faire des exploits. Des exploits qui deviennent encore plus grands avec la solution de détection et le logiciel de SICK et et vous serez donc capables de maîtriser vos exigences individuelles dans le domaine de la sécurité et de vision industrielle. SICK propose alors des solutions intégrées spécialement conçues pour l’écosystème UR+ ainsi qu’un grand nombre d’autres solutions à intégrer pour les robots UR.
Les solutions de détection et logiciels pour les robots Universal Robots
Des solutions intégrées pour l’écosystème UR+
Le système de sécurité Safe Robotics Area Protection : sBot Stop – URCap
Pour les commandes de robots des séries UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Des solutions pour les robots Universal Robots
Le système de sécurité Safe Robotics Area Protection : sBot Speed – URe (1 scrutateur laser)
Pour les commandes de robots des séries UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Le système de sécurité Safe Robotics Area Protection : sBot URCap
Pour les commandes de robots des séries UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Le système de sécurité Safe Robotics Area Protection : sBot Speed – UR
Pour les commandes de robots des séries CB UR3, UR5, UR10
Système de sécurité : matériel et logiciel (CPU1)
Histoires de réussite
Le système de sécurité Safe Robotics Area Protection : sBot Speed – URCap
Pour les commandes de robots des séries UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Le système de sécurité Safe Robotics Area Protection : sBot Speed – URe (2 scrutateurs laser)
Pour les commandes de robots des séries UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Système de sécurité : matériel et logiciel (CPU0)
Le système de sécurité Safe Robotics Area Protection : nanoScan3 Tool – URCap
Pour les commandes de robots des séries UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Autres solutions pour la robotique
Robot Vision
Outil de bras de robot manipulateur
Des solutions de détection pour l’outillage de bras de robot manipulateur
Feedback de position
Trouver la solution adaptée à votre robot UR