Outillage de bras de robot manipulateur

Des solutions de détection pour la robotique

La sensibilité des grappins et bras préhenseurs est toujours plus déterminante dans le cadre d’une production flexible et personnalisée. La détection intelligente d’objets constitue donc la clé d’applications complexes, automatisées. Il est possible d’adapter les sources de lumière et les fonctions de détection à des propriétés spécifiques d’objet, telles que le matériau, la surface ou la forme, et de les prédéfinir. Les capteurs intelligents de SICK couvrent l’ensemble des applications d’outillage de bras de robot manipulateur et les systèmes d’alimentation correspondants.

Choix d’applications robotiques pour outillage de bras de robot manipulateur

Nos produits et solutions d’outillage de bras de robot manipulateur

Capteurs de débit
Débitmètre avec mesure de l’énergie
FTMg
Capteurs de mesure de déplacement
Mesurer précisément avec facilité
OD Mini
Une détermination très précise de chaque dimension
OD Precision
La précision par excellence
OD Value
Un appareil polyvalent efficace pour des mesures de distance précises
OD2000
Capteurs de pression
Contrôle visiblement mieux la pression
PAC50
Capteurs photoélectriques
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
W16
Performance laser convaincante dans un boîtier métallique
W12-2 Laser
La famille de produits universelle pour les applications exigeantes
W12-3
Compact mais ultra-performant
W2S-2
La portée a un nouveau domicile
PowerProx
Encore plus de contrôle avec l´EventCam de SICK
EventCam
Performance de pointe au format miniature
G2F
Capteurs pour vérins à rainure en C
Capteurs magnétiques pour vérins très courts pour grappins
MZCG
Identification à codage magnétique
Capteur d’identification pour la lecture d’étiquettes à codage magnétique
MIS
Position analogiques
Capteurs de position très courts pour grappins et vérins miniatures
MPS-G
Capteurs de position pour rainure en C
MPS-C
Capteurs de position pour rainure en T
MPS-T

Exemples concrets – En savoir plus dans le blog sur les capteurs de SICK

Les capteurs de SICK commandent les robots de pharmacie

L’entreprise finlandaise Capps Oy a développé un système d’entreposage automatique pour pharmacies basé sur une approche totalement inédite. La machine n’a besoin que d’une fraction de l’espace occupé par un entrepôt habituel tout en étant capable de saisir nettement plus de produits.

En savoir plus dans le blog sur les capteurs de Sick

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert