Steigende Sendungsmengen meistern: mit Sensorlösungen Ihre Lagerleistung optimieren
Wachstum ist für alle Unternehmen eine Grundvoraussetzung, um am Markt langfristig bestehen zu können. Mit den passenden Strategien und Maßnahmen lässt sich das Geschäft steigern, was wiederum mehr Möglichkeiten für wichtige Investitionen in zentrale Bereiche eröffnet. Für die Logistikbranche ist die Lageroptimierung in diesem Zusammenhang besonders interessant: Sobald die Sendungsmengen und Lagerbestände zunehmen, stellt sich schließlich die Frage, wie der anschwellende Warenstrom mit der bestehenden Logistikinfrastruktur bewältigt werden kann.
Gerade wenn Investitionsmittel oder Gewerbeflächen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, bietet die Optimierung des bestehenden Lagers eine gute Alternative zum Neubau eines Logistikzentrums. Ob zur Erhöhung des Durchsatzes durch schnellere Identifikation der Güter, zur Vermeidung von Ausfall- und Stillstandszeiten von Maschinen und Anlagen oder zur effizienten Datennutzung für die Abstimmung von Prozessen – ein Großteil der Ansätze zur Verbesserung der Lagerleistung umfasst die Einführung moderner Technologien. Diese lassen sich in den meisten Fällen auch nachträglich im laufenden Betrieb eines Unternehmens integrieren.
Virtuelles Logistikzentrum: Smarte Automatisierungslösungen in Produktion und Logistik
Unternehmen Sie eine interaktive Tour durch das virtuelle Logistikzentrum. Entdecken Sie, wie Sensorik und Software von SICK die Digitalisierung und Automatisierung Ihrer Logistikprozesse unterstützen. Zehn Themenbereiche vom Wareneingang bis zur Kommissionierung erwarten Sie.

UNSERE LÖSUNGEN
Identifikation in Hochgeschwindigkeit
Je schneller die Waren im Lager transportiert werden, desto mehr Durchsatz können die Anlagen bewältigen. Für eine hohe Fördergeschwindigkeit sind daher Lesesysteme notwendig, die alle Labels und Barcodes unabhängig von der Geschwindigkeit und dem Abstand der Artikel präzise identifizieren. Das Portfolio von SICK umfasst eine Vielzahl an zuverlässigen Barcode-Scannern mit hohen Leseraten, kamerabasierten Codelesern und RFID-Lese-/Schreibsystemen, die platzsparend eingebaut und auch nachgerüstet werden können.

Digitale Lösungen zur Zustandsüberwachung
Sobald eine Maschine ausfällt oder stillsteht, sind die Auswirkungen in der gesamten Lagerlogistik zu spüren, was bereits nach kurzer Zeit zu hohen Kosten führen kann. Um einem solchen Szenario vorzubeugen, ist eine konstante Überwachung unerlässlich. Zum Angebot von SICK zählen daher nicht nur Sensoren zur Erhebung von Zustandsdaten, sondern auch digitale Lösungen für die Erkennung von Anomalien. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Leckagen und Ausfälle der Anlagen im Lager.

Transparenz entlang der Wertschöpfungskette
Messdaten bilden die Grundlage für eng verzahnte Logistikprozesse. Durch die Echtzeitverfolgung des Warenflusses können Abfertigungen beschleunigt und Stillstandszeiten reduziert werden. Ob die Lokalisierung von Gütern und Fahrzeugen, die Füllstandsmessung an einer Verpackungsmaschine oder die Überwachung von Ladevorgängen – SICK bietet eine Reihe an Sensoren und Systemen zur Lageroptimierung, mit denen sich Prozesse effizient beobachten und steuern lassen.

SICK – Ihr erfahrener Partner
Unsere Produkte und Lösungen sind speziell auf die Herausforderungen der Logistikbranche abgestimmt. Dabei greifen wir auf unser weitreichendes Wissen um Prozesse und Anwendungen zurück, das wir durch die jahrelange Zusammenarbeit mit unseren Kunden gewonnen haben. Unser Portfolio umfasst nicht nur Sensoren, sondern auch zuverlässigen Service. Daher ist es auch unser Ansatz, mit Ihnen gemeinsam die für Sie passende Lösung zur Lageroptimierung zu finden. Denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.