DE
Land: DE (Belgien)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Französisch
  • Niederländisch
  • Deutsch
  • Englisch
fbi-ecl-automating-logistics-processes-stage-image-webx

Automatisierung manueller Logistikprozesse

Erhöhen Sie den Durchsatz, entlasten Sie Ihre Angestellten und vermeiden Sie Fehler mit moderner Sensortechnologie
Kontaktieren Sie uns!

Produktivität und Ressourcenschonung: die passende Automatisierungslösung für Ihre Logistik

Viele Unternehmen sehen sich heutzutage mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. Gerade für die Logistik, in der viele Aufgaben traditionellerweise noch manuell erledigt werden, ergeben sich ganz besondere Herausforderungen. Denn wenn nicht genügend Personal zur Verfügung steht, können die Logistikprozesse nicht mehr in der erforderlichen Geschwindigkeit ausgeführt werden und verlieren an Stabilität. Infolgedessen steigt der Druck auf die vorhandenen Mitarbeitenden, wodurch sich wiederum die Fehlerrate erhöht.

Durch moderne Sensortechnologie und -lösungen lassen sich viele Abläufe teilweise oder sogar vollständig automatisieren, um die Prozesse in der Lagerlogistik zu optimieren. Dazu gehören unter anderem die Stammdatenerfassung, die automatische Identifikation (Auto-ID) und die Handhabung von Paletten.

Virtuelles Logistikzentrum: Smarte Automatisierungslösungen in Produktion und Logistik

Unternehmen Sie eine interaktive Tour durch das virtuelle Logistikzentrum. Entdecken Sie, wie Sensorik und Software von SICK die Digitalisierung und Automatisierung Ihrer Logistikprozesse unterstützen. Zehn Themenbereiche vom Wareneingang bis zur Kommissionierung erwarten Sie.

Jetzt zum virtuellen Warehouse
Ein Laptop und ein Tablet zeigen die Startseite der virtuellen Logistikzentrums von SICK

IHRE VORTEILE

Person mit industriellem Schutzhelm

Fachkräftemangel bewältigen

Automatisierte Logistikprozesse gleichen den Arbeitskräftemangel aus und entlasten die Mitarbeitenden

Zahnrad und Checkmark auf Handfläche präsentiert

Schnelle Systemeinrichtung

Dank der unkomplizierten Installation und Inbetriebnahme sind unsere Produkte innerhalb von kurzer Zeit einsatzbereit

Lagerhaus mit Ware, zwei Pfeile symbolisieren Durchsatz

Höhere Flächenproduktivität

Durch die Optimierung von Prozessen können Lagerflächen bestmöglich ausgenutzt werden

Hand mit Daumen hoch

Geringerer Folgeaufwand

Mit automatisierten Logistikprozessen sinkt das Fehlerpotenzial, wodurch weniger Aufwand für nachträgliche Anpassungen anfällt

UNSERE LÖSUNGEN

Automatische Identifikation

Um einen kontinuierlichen Warenfluss und eine lückenlose Objektverfolgung sicherzustellen, sind alle Artikel mit einem digitalen Fingerabdruck in Form von Labeln, 1D- oder 2D-Codes oder RFID-Tags ausgestattet. Mithilfe von Kameras, laserbasierten Code-Readern oder RFID-Readern werden so alle relevanten Informationen zur genauen Zuordnung automatisch erfasst und verarbeitet. Da die Notwendigkeit für ein manuelles Vorgehen entfällt, werden darüber hinaus auch die Mitarbeitenden entlastet.

Lösungen auswählen
Paket auf Förderband fährt durch Track-and-Trace-System, Codes und Labels werden gescannt

Stammdatenerfassung

Die Erfassung zusätzlicher Objekteigenschaften ist entscheidend für die Optimierung von Transport- und Lagerprozessen in der Logistik. Mit Angaben zu Abmessungen, Gewicht oder Gefahrenklasse im digitalen Fingerabdruck können Lagerplätze sowie Verpackung und Versand optimiert werden. SICK bietet zahlreiche Technologien und Lösungen zur Automatisierung der Stammdatenerfassung.

Lösungen auswählen
Logistikmitarbeiterin steht vor Track-and-Trace-System mit Paket zur automatisierten Stammdatenerfassung

Handhabung von Paletten

Paletten spielen eine große Rolle beim Transport und der Lagerung von Gütern. Die manuelle Arbeit kann auch hier durch einen automatisierten Prozess ersetzt werden, um beispielsweise den Durchsatz in Bodenlägern oder Cross-Docks zu steigern. Von der Identifikation der Ladung über die Bestimmung des Palettentyps bis hin zur Vermessung und Verwiegung – schon einfache Maßnahmen erzielen einen spürbaren Effekt für Ihr Unternehmen.

Lösungen auswählen
Logistikmitarbeiterin schiebt beladene Palette zum Warenausgang

IHRE PERSÖNLICHE BERATUNG

Sie haben eine Frage und möchten Kontakt mit uns aufnehmen?
Sie interessieren sich für Logistiklösungen von SICK, und wünschen weitere Beratung? Bei SICK gehen Technologiekompetenz und Applikationsverständnis Hand in Hand. Mit unserer Expertise finden wir gemeinsam optimale Lösungen für Sie. In jedem Umfang. Für jede Industrie. Für jede Applikation.

Kontaktieren Sie uns!

Kontakt

SICK – Ihr erfahrener Partner

Dank jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Kunden aus der Logistikbranche verfügt SICK über ein fundiertes Verständnis hinsichtlich verschiedener Anwendungen. Ausgehend von unserem breiten Technologieportfolio entwickeln wir die für Sie passende Lösung zur Prozessoptimierung, die sich bequem in Ihre bestehende System-IT integrieren lässt.