Lichtblicke am Ende des Tunnels

13.10.2025

Mehrlagige LiDAR-Technologie ermöglicht Objektdetektion unter anspruchsvollen Bedingungen

In unterirdischen Tunneln ist Kollisionsvermeidung von entscheidender Bedeutung. Dabei stoßen kamerabasierte Lösungen jedoch an ihre Grenzen, weshalb METALLIANCE (CORAIL-TUNNELIER) auf die 3D-LiDAR-Technologie von SICK zur Erkennung von Hindernissen in ihrem anstehenden Aushubprojekt zurückgriff.

Fahrzeug transportiert Betonteile durch einen Tunnel mit Betonverkleidung.
Fahrzeug transportiert Betonteile durch einen Tunnel mit Betonverkleidung.

 

Erkennen von Hindernissen unter anspruchsvollen Bedingungen

Beim Tunnelaushub wird die Kollisionsvermeidung nicht nur immer wichtiger, sondern auch zunehmend schwieriger. Die größte Herausforderung bei Projekten dieser Art besteht darin, ein Hinderniserkennungssystem zu implementieren, das den ATEX-Anforderungen (Richtlinien für den Explosionsschutz) entspricht. Dabei geht es unter anderem um den Einsatz eines mit diesen Anforderungen kompatiblen Antikollisionssystems oder die Integration eines solchen Systems in ein versiegeltes und konformes Gehäuse.

METALLIANCE, ein Unternehmen, das mobile Maschinen für den Bau von Tunneln entwirft, herstellt, industrialisiert und verkauft, verwendete in der Vergangenheit eine kamerabasierte Anti-Kollisionstechnologie. Der Einsatz solcher Systeme in dieser Umgebung brachte nicht nur gewisse Einschränkungen mit sich, sondern erforderte auch eine Luftkühlung. Daher suchte das Unternehmen für ein aktuelles Projekt nach einer mehrlagigen LiDAR-Technologie und wand sich schließlich an SICK.

Großer weißer Anhänger mit Maschinen auf einem Industriegelände, im Hintergrund Betonsegmente und ein gelber Kran.
Großer weißer Anhänger mit Maschinen auf einem Industriegelände, im Hintergrund Betonsegmente und ein gelber Kran.

 

3D-LiDAR-Sensor meistert die Herausforderung 

A cab from CORAIL-TUNNELIER equipped with a 3D LiDAR sensor

Ende 2023 erklärte sich METALLIANCE bereit, den Aushub von vier Eisenbahntunnelstandorten zu unterstützen. Zu diesem Zweck erfand das Unternehmen den Gummireifenzug. Die Führerhäuser eines solchen Zugs sollte mit einem neuen System zur Hinderniserkennung ausgestattet werden, um den Bedienern Fahrunterstützung zu bieten und die Antikollisionsfunktion zu garantieren.

SICK empfahl die Verwendung des multiScan165. Nicht nur verfügt der Sensor über eine ausreichende Anzahl von Lagen zur Sicherstellung der Hinderniserkennung, er ist aufgrund seiner Eigenschaften auch besonders gut für die Anwendung geeignet. Sein geringer Platzbedarf erleichterte den Einbau in ein Gehäuse aus Glas, und wegen seiner Schockfestigkeit war er wie geschaffen für diese raue Einsatzumgebung. Außerdem benötigt er dank seiner guten Wärmeableitung kein zusätzliches Kühlsystem. Aufgrund dieser Vorteile fiel die Wahl bei METALLIANCE ganz klar auf den multiScan165 und das Unternehmen begann sogleich mit der Durchführung der ersten Fahrtests und Auswertungen der Signalstabilität.

 

Hohe Messqualität und überzeugende Technologie

Die Multi-Echo-Technologie der multiScan100-Produktfamilie kombiniert mit der Stabilität und Qualität der Messdaten ermöglichte eine zuverlässige Detektion durch das Glas des Gehäuses. Die überzeugenden Eigenschaften der Produktfamilie eröffnen auch in Zukunft für METALLIANCE verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

 

Unterstützung für Fahrzeugführer bei schwierigen Bedingungen

The driver's cab of a truck for a tunnel

Da die Fahrumgebung in Tunneln sehr eingeschränkt ist, müssen Fahrzeugführer besonders auf die ordnungsgemäße Handhabung der großen Gummireifenzüge und deren Lasten achten. Zu diesem Zweck sind alle Gummireifenzüge mit einem Antikollisionssystem ausgestattet. 

Die Sensoren der Gummireifenzüge sind auf die sehr rauen Bedingungen in deren Betriebsumgebung optimiert. Sie sind zum Beispiel in der Lage, mit Störungen von parasitären Reflexionen umzugehen, die von der Metallumgebung der Tunnelstruktur resultieren können. Die Verschmutzungsdetektion teilt dem Fahrzeugführer in der Zwischenzeit mit, ob der Sensor aufgrund von Schmutz oder mögliche Spritzer und Staub als Folge der Aushubarbeiten gereinigt werden muss. 

Der multiScan165 bietet einen größeren Arbeits- und Analysebereich als die aktuelle kamerabasierte Lösung. Durch diese bessere Hinderniserkennung lassen sich die Maschinen mit höherer Geschwindigkeit bewegen.

 

Eine Lösung von einem engen Partner

The 3D LiDAR sensor multiScan100

Ein weiterer Faktor, warum die Wahl auf den multiScan165 fiel, war die enge Beziehung von CORAIL-TUNNELIER mit SICK. Die beiden Unternehmen hatten in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet, wobei SICK mehrere Sensoren zur Wahrnehmung der Umgebung (MRS1000 + LDR-MRS + RMS1000) s) sowie zugehörige Sensorauswahl, Support und Service lieferte.

 

Je tiefer der Tunnel, desto tiefer die Kundenbeziehung

METALLIANCE plant, den multiScan165 als Standard an allen Maschinen mit Bediener-Assistenz zu integrieren – auch in anderen Anwendungen. Dabei könnte METALLIANCE sogar vom gesamten Öffnungswinkel von 360° profitieren und somit zusätzliche Aufgaben wie Orientierungshilfen realisieren. Entsprechend den Ambitionen und Entwicklungsaussichten des Unternehmens könnte der Einsatz der Produktfamilie multiScan100 einer der ersten Schritte hin zu einem vollautonomen Fahrsystem sein

 

Weitere Artikel

Visionary AI-Assist reduziert das Kollisionsrisiko mobiler Maschinen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

Mehr erfahren

Lesen Sie mehr
Kollege Roboter kommt jetzt auf den Bau

Mehr erfahren

E-Guide Mobile Machines
E-Guide Mobile Machines
E-Guide: Trends in der Automatisierung von mobilen Arbeitsmaschinen

Jetzt herunterladen

Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool: Sensorlösungen für mobile Automation

Jetzt starten