Senken Sie Produktionskosten
Eine Verbesserung der Prozesse zur Optimierung von Materialverbrauch, Geschwindigkeit, Flexibilität oder Produktionsleistung steigert die Wertschöpfung – indem sie die Materialkosten senkt, die Anpassung an Veränderungen beschleunigt und durch höheren Output für mehr Ertrag sorgt.
Wichtige Treiber der Prozessoptimierung sind Automatisierung, Datenanalyse, intelligente Algorithmen, künstliche Intelligenz und Robotik.

SICK's LiDAR-LOC AGV definiert Präzision und Effizienz in der Intralogistik neu
LiDAR steht für "Light Detection and Ranging" und ist eine fortschrittliche Sensortechnologie, die es dem AGV ermöglicht, seine Umgebung präzise zu erfassen und sich in Echtzeit zu lokalisieren. Das System ist sehr flexibel und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von der Automatisierung von Fertigungsprozessen bis hin zur Materialhandhabung und Lagerverwaltung.

Alte Maschinen, neues Leben
SICK's Hermes Retrofit rüstet Ihre Anlagen mit modernster Sensortechnologie auf.

Rüsten Sie Ihre Maschinen auf Industrie 4.0-Standard nach
Einfach und kosteneffektiv mit der IO-Link Retrofit-Lösung von SICK