DE
Land: DE (Österreich)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Deutsch
  • Englisch
digitalsolutions-inventories-smartshelf-theme-based-teaser-component-use-cases-lidar-image

SICK's LiDAR-LOC AGV definiert Präzision und Effizienz in der Intralogistik neu

LiDAR steht für "Light Detection and Ranging" und ist eine fortschrittliche Sensortechnologie, die es dem AGV ermöglicht, seine Umgebung präzise zu erfassen und sich in Echtzeit zu lokalisieren. Das System ist sehr flexibel und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von der Automatisierung von Fertigungsprozessen bis hin zur Materialhandhabung und Lagerverwaltung.

AGVs (Automated Guided Vehicles) sind aufgrund ihrer Effizienz und Zuverlässigkeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Materialflussindustrie geworden. Um ihre Leistung bei individuellen Anwendungen zu maximieren, kombinieren AGVs Technologien zur Linienführung und Konturlokalisierung. Sie sind außerdem mit einer virtuellen Layoutanpassung ausgestattet, die eine einfache Erstellung und Anpassung von Routen ohne physische Bänder ermöglicht. Sie sind für den Betrieb in dynamischen Umgebungen ausgelegt und robust gegenüber Konturveränderungen, was sie ideal für den Materialtransport in schwierigen Umgebungen macht. Darüber hinaus nutzen AGVs virtuelle Liniennavigation und LiDAR-Lokalisierungstechnologien, um eine genaue und effiziente Bewegung zu gewährleisten. 

Die Unterbrechung der Produktionsversorgung durch instabile Funktion eines fahrerlosen Transportfahrzeugs (AGV) ist eine Herausforderung. Ein AGV mit magnetischer Spurführung funktioniert auf dem Shopfloor nur dann zuverlässig, wenn der MLS-Sensor einer ununterbrochenen Magnetspur folgen kann. Auf stark genutzten Fahrwegen löst sich der Magnetstreifen mit der Zeit ab. Dann bleibt das AGV stehen und muss von Hand neu gestartet werden. Das verursacht unnötige Stillstandszeiten und unterbricht die Teileversorgung der Fertigungslinie.

Die Lösung ist eine Kombination aus Hardware mit magnetischer Spurführung und LiDAR-Lokalisierungssoftware, die Sensordaten der vorhandenen Sicherheitslaserscanner des AGV nutzt. Sobald der MLS die Magnetspur verliert, übernimmt die Software und stellt einen virtuellen Fahrweg bereit. So kann das Fahrzeug ohne Unterbrechung weiterfahren, und teure Stillstandszeiten werden vermieden.

Mann mit blauem Helm steht in der Produktion mit Tablet in der Hand, im Hintergrund AGVs

Das AGV lässt sich zuverlässiger navigieren und dank virtueller Fahrwege bei Bedarf ganz einfach über einen Webbrowser umleiten. Sensoren mit einem Sichtfeld von bis zu 360° und hervorragender Konturerkennung liefern präzise Lokalisierungsdaten und sorgen durch zuverlässige Kollisionsvermeidung für mehr Sicherheit. Da mit standardmäßigen LiDAR-Sensoren von SICK kompatible Hardware verwendet wird, kann die Lösung zudem ohne jede Anpassung in der vorhandenen Infrastruktur installiert werden.

Mann kniet auf dem Boden, dem AGV zugewandt

Das Wichtige zu LiDAR-LOC in Kürze:

  • Präzise Lokalisierung: Dank der LiDAR-Technologie kann LiDAR-LOC sich sehr genau in Echtzeit lokalisieren und navigieren, was zu einer verbesserten Effizienz führt.
  • Flexibilität: LiDAR-LOC ist in der Lage, verschiedene Anwendungen in der Intralogistik-Industrie zu automatisieren, von Materialhandhabung bis hin zu Lagerverwaltung.
  • Sicherheit: Das System ist so konzipiert, dass es Hindernisse erkennt und automatisch ausweicht, um Kollisionen zu vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zu unseren digitalen Lösungen, Interesse an einem Use Case oder möchten Sie einen Termin mit unserem lokalen Experten vereinbaren?

Kontaktaufnahme über Email

Kontakt