DE
Land: DE (Österreich)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Deutsch
  • Englisch
digitalsolutions-quality-innovative-process-control-stage-teaser-component-image

Qualitätskontrolle im Wandel:

Herausforderungen bei der Erkennung von transparenten Löffeln auf reflektierenden Metalloberflächen

Die Herausforderung des Kunden besteht darin, transparente Löffel auf reflektierenden Metalloberflächen zuverlässig zu erkennen, um die Qualitätskontrolle zu verbessern

Das von einem Nährmittelhersteller produzierte Pulver wird in Aluminiumdosen abgefüllt. Anschließend werden die Dosen verschlossen und jeweils mit einem Messlöffel versehen. Bei der Qualitätskontrolle wird unter anderem geprüft, ob jeder Dose ein Löffel beigelegt ist. Als zur Verbesserung der Recyclingquote ein transparenter Löffel eingeführt wurde, war selbst die spezielle sensorgestützte Bildverarbeitung nicht mehr in der Lage, diesen auf der gewellten, gestanzten und reflektierenden Metalloberfläche zuverlässig zu erkennen.

Um die Herausforderung des Kunden zu bewältigen, wird eine 2D Snapshot-Kamera ausgewählt, die mithilfe der integrierten Deep-Learning-Software dStudio lernt. Mit diesem Webservice lassen sich neuronale Netze trainieren. In diesem Fall geschieht das anhand von Bildern des beigelegten Löffels in verschiedenen Positionen. Die Kamera stellt bei einer raschen Prüfung jeder Dose zuverlässig fest, ob der benötigte Löffel vorhanden ist. Wenn die Kamera ein „Bild ohne Löffel“ erkennt, hält das System automatisch an. Sobald der fehlende Löffel hinzugefügt wurde, läuft das System ohne manuellen Neustart automatisch weiter.

Leuchtendes, neuronales Netzwerk auf blauem HIntergrund

Vorteile:

Die zuverlässige, präzise und automatische Qualitätskontrolle spart dem Hersteller Zeit und Geld. Stillstandszeiten werden vermieden. Qualitätsmängel aufgrund unvollständiger Verpackung gehören der Vergangenheit an. Der Kunde kann das neuronale Netz selbst umtrainieren und die Kamera auf diese Weise ganz einfach an neue Produkte anpassen. Das System lässt sich ohne besondere KI- oder Bildverarbeitungskenntnisse intuitiv bedienen.

Mann mit Helm steht im Produktionsbereich mit Tablet in der Hand

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zu unseren digitalen Lösungen, Interesse an einem Use Case oder möchten Sie einen Termin mit unserem lokalen Experten vereinbaren?

Kontaktaufnahme über Email

Kontakt