DE
Land: DE (Österreich)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Deutsch
  • Englisch
digitalsolutions-quality-stage-teaser-component-image

Qualitätssteigerung

Automatisierte, KI-gestützte Qualitätskontrollsysteme mit intelligenten Sensoren und Deep Learning-Algorithmen gewährleisten hochwertige Produkte.

Effiziente Informationsverarbeitung zur Qualitätssteigerung

Qualitätsdefizite, die durch instabile Fertigungsprozesse oder Verpackungsmängel in der Lieferkette verursacht werden, treiben Maschinenzeit, Material- und Arbeitskosten in die Höhe. Automatisierte Qualitätskontrollsysteme, die mit intelligenten Sensoren, Deep Learning-Algorithmen und anderen KI-Technologien ausgestattet sind, gewährleisten maximale Qualität in Rekordzeit, indem sie die Prozesseffizienz optimieren, bessere und reproduzierbare Produktqualität liefern, den Durchsatz erhöhen und die Kosten senken.

Überblick über die Wertschöpfungsfaktoren, Highlight auf Qualität.

Lösungen mit künstlicher Intelligenz – die wahre Kraft der Automatisierung

Deep Learning ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Dabei ahmen Computer menschliche Entscheidungs- und Problemlösungsprozesse nach. Unsere Deep-Learning-Lösungen helfen Ihnen, präziser, flexibler und letztlich erfolgreicher zu sein. Wir geben Ihnen den Schlüssel zum bestmöglichen Nutzen für Ihre technischen Herausforderungen.

Deep Learning ist eine Technologie, die bei SICK in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt wird.

  • Objekterkennung und -klassifizierung: Durch den Einsatz von Deep Learning kann SICK Lösungen entwickeln, die in der Lage sind, Objekte auf Bildern oder in Echtzeitvideos zu erkennen und zu klassifizieren. Dies kann in der industriellen Automatisierung, der Robotik oder der Logistikbranche eingesetzt werden, um Prozesse zu automatisieren und zu optimieren.
  • Bildverarbeitung: Deep Learning ermöglicht es, Bilder in Echtzeit zu analysieren und zu verarbeiten. Diese wird Technologie für die Inspektion von Produkten, die Erkennung von Fehlern in Fertigungsprozessen und die Optimierung von Qualitätskontrollen genutzt. 

Effiziente Pallettenerkennung durch Deep Learning:

Wie SICK die Lagerlogistik optimiert

Paletten werden von einem Sensor gescannt.

Schnell und präzise

SICK dStudio vereint Deep Learning und herkömmliche Tools für eine effektive Bildverarbeitung in Inspektion und Fertigung.

Jalousien an einem Fenster sind heruntergefahren.

Effiziente Glasflaschenreinigung dank Deep Learning

Automatisierung senkt Kosten und erhöht Maschinenverfügbarkeit in der Getränkeindustrie.

Getränkeflaschen in der Produktion auf dem Fließband.

Automatisierte Bildverarbeitung erhöht Qualität und Effizienz in der Fischverarbeitung

SICK Technologie ermöglichet eine automatische Inspektion von Naturprodukten für stets gleichbleibende hohe Qualität und optimierte Produktion.

Fische liegen auf einem Förderband in der Produktion.

Qualitätskontrolle im Wandel

Herausforderungen bei der Erkennung von transparenten Löffeln auf reflektierenden Metalloberflächen.

In der Produktionsumgebung werden Gegenstände auf Qualität überprüft.

Automatisierte Bildverarbeitung optimiert Holzverarbeitung

Höherer Ertrag und optimale Zuverlässigkeit

Baumstämme liegen, die Baumringe sind zu sehen.