配件
插頭與電纜線

YM2A18-000000FY2A8
2114648
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件系列Y型分配器
      A接頭種類公接頭, M12, 8-Pin, A型編碼
      B接頭種類母接頭, M12, 8-Pin, A型編碼
      C接頭種類母接頭, M12, 8-Pin, A型編碼
      插頭鎖止件螺旋式接頭
      信號種類感測器/促動器電纜線
      材質,插頭,A接頭TPU
      材質,插頭,B接頭TPU
      材質,插頭,C接頭TPU
      材質,滾花螺母,A接頭鋅壓鑄,鍍鎳
      材質,滾花螺母,B接頭鋅壓鑄材質,鍍黃銅
      材質,滾花螺母,C接頭鋅壓鑄,鍍鎳
      扳手尺寸13
      鎖緊扭力0.6 Nm
      屏蔽型接頭無屏蔽
      額定電壓≤ 30 V AC/DC
      額定電壓0.8 kV
      電流負載能力≤ 2 A
      絕緣電阻100 MΩ
      污染度3
      過電壓類別III
      接觸電阻30 mΩ
      IP等級IP65 / IP66K / IP67
      工作溫度
      接頭–25 °C ... +85 °C
      UL文件號E335179
      認證

      CE

      UL

    規格圖

    YM2A18-000000FY2A8
    尺寸圖
    YM2A18-000000FY2A8
    Anschlussschema
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部