配件
插頭與電纜線

YF2A28-020XXXXLEAX Y型分配器
6048329
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件系列Y型分配器
      A接頭種類母接頭, M12, 8-Pin, A型編碼
      B接頭種類開放式電纜線端
      C接頭種類開放式電纜線端
      電纜線2 m, PUR
      電纜線材質PUR
      導體截面積0.25 mm²
      外殼材質PUR
      彎曲半徑
      彈性使用57 mm
      IP等級IP65 / IP67
      描述對絞,已屏蔽
      工作溫度
      彈性使用–5 °C ... +70 °C
      固定敷設–40 °C ... +80 °C

    規格圖

    YF2A28-020XXXXLEAX Y型分配器
    Anschlussschema
    YF2A28-020XXXXLEAX Y型分配器
    針腳分配
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部