配件
插頭與電纜線

Y8A36A2-C2A8000XXX
2115734
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件系列分配箱
      開關輸出PNP
      屏蔽無屏蔽
      插槽數量6
      外殼材質TPU
      外殼顏色黑色
      插槽連接類型M8, 3-Pin, A型編碼, 母接頭
      主接頭連接類型M12, 8-Pin, A型編碼, 公接頭
      扳手尺寸
      插槽9
      主接頭13
      鎖緊扭力
      插槽0.4 Nm
      主接頭0.6 Nm
      LED指示燈
      插槽每插槽1 x
      主接頭每個分配器1個
      額定電壓≤ 24 V DC
      工作電壓18 V DC ... 30 V DC
      電流負載能力2 A, 30 °C時總計(參見EN 60204-1修正係數)
      過電壓類別III
      工作溫度
      分配盒–20 °C ... +55 °C
      IP等級IP65/ IP67
      UL文件號E238799
      認證

      UL

      CE

      供貨範圍5 x 標誌板

    規格圖

    Y8A36A2-C2A8000XXX
    尺寸圖
    Y8A36A2-C2A8000XXX
    Anschlussschema Cd-481
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部