配件
插頭與電纜線

Y8A34A2-LXXXUAA050
2115727
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件系列分配箱
      開關輸出PNP
      屏蔽無屏蔽
      插槽數量4
      外殼材質TPU
      外殼顏色黑色
      插槽連接類型M8, 3-Pin, A型編碼, 母接頭
      主接頭連接類型開放式電纜線端
      電纜線5 m, 6芯, PUR,無鹵素
      電纜線直徑7.6 mm
      電纜線顏色灰色
      移動速度2 m/s
      移動距離5 m
      加速度≤ 5 m/s²
      彎曲半徑
      彈性使用> 10 x 電纜線直徑
      固定敷設> 10 x 電纜線直徑
      牽引鏈模式> 10 x 電纜線直徑
      彎曲循環≤ 5,000,000
      扳手尺寸
      插槽9
      鎖緊扭力
      插槽0.4 Nm
      LED指示燈
      插槽每插槽1 x
      主接頭每個分配器1個
      額定電壓≤ 24 V DC
      工作電壓18 V DC ... 30 V DC
      電流負載能力10 A, 30 °C時總計(參見EN 60204-1修正係數)
      過電壓類別III
      工作溫度
      彈性使用–5 °C ... +80 °C
      固定敷設–40 °C ... +80 °C
      牽引鏈模式–5 °C ... +60 °C
      分配盒–20 °C ... +72 °C
      IP等級IP65/ IP67
      UL文件號E238799
      認證

      UL

      CE

      應用範圍牽引鏈模式
      供貨範圍5 x 標誌板

    規格圖

    Y8A34A2-LXXXUAA050
    尺寸圖
    Y8A34A2-LXXXUAA050
    Anschlussschema Cd-474
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部