當有閃光、反射與晃動時,W4F、W16與W26系列的智慧型光電感測器亦可正常運行:它們熱愛挑戰。憑藉創新型技術,即使在極其嚴苛的條件下(如來自外界的光學影響),它也可以尤為可靠地檢測發光、扁平、凹凸不平、穿孔與透明物體。此外,作為Smart Sensor,光電感測器還適用于工業4.0應用及智慧監控。
整合操作前所未有地簡單:帶有LED反饋的創新型操作方案BluePilot實現了感測器的極速校準與調整。作為Smart Sensor,W4F、W16與W26產品系列可檢測任何情況,對其進行處理並透過IO-Link將其傳輸到流程環境之中。若感測器於運行過程中報告環境條件變化,則可以在生產流程中排除偏差,以防出現停機。它們主動支援自動化,打開了通往智慧工廠4.0的大門。

藉由BluePilot校準感測器
BluePilot憑藉其創新型LED指示燈,可實現感測器與反射片以及投光器與受光器的極速校準。直接反射式光電感測器可以透過組合式旋轉按壓元件快速且精確地調整。

藉由創新型技術實現檢測可靠性
其他感測器已經到達極限時,W4F、W16及W26產品系列則是其同級別中的佼佼者。無論是W16與W26系列光電感測器採用的TwinEye-Technology®、LineSpot和ClearSens,還是W4F中的V-Optics(V型鏡頭)、DoubleLine和MultiSwitch:這些光學專家可以近乎無誤地辨識任何物體。發光、鏡面反射或結構化表面,以及透明或極扁平物體,或有凹口的物體,都不是問題。


藉由Smart Sensor實現自動化通訊
Smart Sensor為每條流程鏈提供了必不可少的輸入。其支援動態、即時最佳化且能自主組織的工業流程。Smart Sensor W4F、W16及W26可生成各種各樣的流程與診斷數位資料,從而使任務自動化並實現預測性維護。
智慧型光電感測器
我司新一代光電型感測器將物體檢測帶入了智慧時代。作為Smart Sensor,W4F、W16與W26產品系列幫助工業流程完成自動化,以及實現工業4.0應用。由於採用創新型檢測方法及技術,以及W4F用作微型感測器,我司智慧型光電感測器擁有無限用途。