安全感測器串接:滿足一切要求的合適解決方案

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

不同行業、不同任務設置、不同要求。SICK提供不同安全感測器串聯解決方案。選擇合適的解決方案時,著重的標準多種多樣:安全性、診斷、佈線、經濟性與靈活性。


我們的安全感測器串接解決方案(無診斷)

Example: Safe series connection without diagnostics using STR1 non-contact safety switches

由於佈線工作量少且成本效益高,是簡單又經濟的安全感測器串接解決方案。您也可以獲益,為您的機器找到合適的產品: 

 



我們的安全感測器串接解決方案(帶診斷)

Example: Safe series connection with diagnostics using Flexi Loop

擴展診斷選項減少了不必要的停機時間並降低了維護和維修成本。同時,Flexi Loop在不同感測器類型的安全感測器串接方面提供較高的靈活性。

安全感測器串接


更多瞭解安全感測器串接

透過來自SICK的感測器解決方案排除機器上被掩蓋的故障