安全機械人

用於機械人的感測器解決方案

密切又安全的人機團結協作是實現高生產率、提升效率和優化人體工學的必要前提。此時,安全技術發揮重要作用。各式各樣的SICK安全解決方案組合使人員能夠不受限制地安全干預機械人系統,減少停產時間。這可藉助智慧、耐用又可靠的感測器和安全系統帶來的自適應環境感測能力加以實現。搭配豐富的服務組合(涵蓋初次諮詢、調試、維護到培訓與教育),按照客戶需求打造客製化安全機械人解決方案。

在機械人系統中實現安全和生產效率——您的優勢

• 安全解決方案專家一站式提供豐富的產品組合

• 專為機械人應用打造的安全系統和安全解決方案

• 服務組合:包括首次諮詢、調試、維護以及培訓與教育

• 我們的專家熟知全球適用的機器安全標準和指令,而且在全世界相關機構積極參與改進標準。

• SICK安全專家提供全球現場支援

安全機械人應用

安全序列監控

安全序列監控帶來人機互動的靈活解決方案。它可調整機械人速度,進而提升設備生產效率。

堆垛

SICK安全解決方案實現嚴密、安全的堆垛應用。無需中斷流程也可接近托盤。由此使生產運行保持最高效能。 

裝載與卸載

安全機械人區域防護系統允許不受限制地安全進入機械人危險區域。此系統確保安全的人機協作,同時減少停機時間。

各行各業的專家

汽車與零件供應商

Safe robotics image

導航系統終檢時的安全機械人平臺

電子業

Safe robotics image

聯接搬運機械人

消費性產品

工具機

Save Robotics image

協作機械人應用的安全性

用於安全機械人的產品與解決方案

增量型編碼器
安全、簡單、靈活:功能安全的編碼器
DFS60S Pro
安全光柵
不懈追求安全性
deTec
安全區域雷射掃描器
兼具經濟性與可靠性
S300 Mini Standard
SICK最小的安全區域雷射掃描器——極其堅固,高度精確
nanoScan3
可靠的安全區域雷射掃描器 - 智慧出衆
microScan3
安全控制器
可軟體程式設計型安全控制器
Flexi Soft
高效和易於操作的安全控制器
Flexi Classic
安全系統
開放式存取實現安全生產效率
Safe Robotics Area Protection
安全開關
用於非接觸式門監控的緊凑型磁性安全開關
RE2
用於門監控且具有防篡改保護的小型RFID安全開關
STR1
配備磁性鎖的RFID安全開關,用於流程保護
MLP1

完整的安全解決方案——一站式進行規劃、開發與實施

• 您是否瞭解機械人應用的安全風險?

•您已做過風險評估,目前正在尋找與落實降低風險的適宜措施?

• 您是否熟悉與機械人應用相關的指令與標準(例如ISO 10218-1/2、ISO/TS 15066、ANSI/RIA R15.06、RIA TR R15.606、GB 11291.1/2)?
• 您在落實機械人應用相關的指令和標準時是否需要支援?
• 在您的應用中人機協作非常密切,因此人機協作必須達到高安全性要求並應用驗證機制? 
 
Services image
Services image

對於上述問題,我們的認證安全專家都了然於心。從概念到驗收階段,他們將依據客製化要求快速、高效地實施專案。SICK一站式提供最先進的技術防護裝置、配套服務和專業專案管理。

進一步瞭解服務

您是否存在疑問?

聯絡專家

針對領先的機器人製造商的專用解決方案

為您的機器人找到合適的解決方案

人機協作時的功能安全

瞭解更多