如今,移動式機械裝置的創新程度取決於電子業與感測技術的迅速進步。農林機械、施工與礦井機器以及專用與公用車輛的製造商與使用者可充分利用智慧型感測器的潛能。流程設計更為高效、精確且環保。在通往高度自動化甚至於自主型移動式機械裝置的道路上,此類發展趨勢令SICK成為不可或缺的重要夥伴。
具備源於工廠與物流自動化領域的經驗和知識寶庫
SICK擁有廣泛的技術產品組合與機器與車輛自動化領域中所獲經驗可供使用。針對工廠建築內材料處理流程的多樣化移動式解決方案涵蓋蜂窩狀輸送系統與棧板載具、無人自主導航運輸車,直至窄巷道叉車、室內起重機及專用車輛。
與此同時,對於SICK感測器而言,針對移動式室外應用(其中多變的氣候條件是關鍵)或地下應用的解決方案已不再是全新挑戰。SICK感測器早已在港口、礦場及許多其他高要求環境中久經考驗。
已選物品:
德國漢莎工程公司 (LEOS) 對用於飛機牽引的SICK產品倍加信賴
停機坪上務必謹慎:藉助SICK旗下的駕駛輔助系統APS進行機場地勤作业時,可避免損失嚴重的事故或碰撞。 APS監測牽引通道,向駕駛員顯示出所有障礙物,並針對可能的碰撞發出預警。
輪廓引導與碰撞警示
駕駛輔助系統用於輪廓引導與碰撞警示,減輕了操作人員的負擔。得益於附整合式應用軟體的智慧感測裝置,所採集到的原始資料連同車輛資料在感測器中就已經得到分析。
即使是身著「黑色燕尾服」的企鵝,3D LiDAR感測器亦可將其測出
連接在無人機上的3D LiDAR感測器LD-MRS 4-Layer UAV不僅結構輕巧,還具備高達300 m的極大工作範圍。即便是在檢測黑色物件(反射率為10%)時,工作範圍也能達到50 m。