為什麽SICK在行動
在我們的星球上,礦物、金屬及化石資源是有限的,且不可再生。因此,必須想辦法回收這些材料,將其納入循環經濟中。隨著人口增長,消耗量也一并增加,進一步加劇了資源短缺問題。
對於塑膠而言,建立有效運轉的循環經濟體系同樣重要,因為大部分塑膠都不會被回收。全球範圍內85%的海灘垃圾都是塑膠。例如,這些塑膠會進入海洋生物或人體的組織內。空氣、水和食物中的微粒塑膠對人類及動物的健康造成的負面影響難以估計。
負責任地利用資源
SICK非常重視負責任地利用有限資源。可藉助循環經濟體系回收礦物、金屬及化石資源。金屬已經普遍具有一定的回收比例。例如,歐洲冶煉的金屬鋁中,約有52%是來自再生材料。相反,對於塑膠,目前為止在工業領域卻很少如此。為了構成閉合的循環,最大程度降低對環境的負面影響,SICK正在研究採用回收的塑膠及替代品,即所謂的再生材料。我們的目標是將其用於合適的產品中。