車軸計數器

覆蓋多車道的非接觸式車軸計數

在電子收費系統中,除了行駛的收費路段,車輛類型也是衡量收費的關鍵要素。可基於各種標準測定車輛類型:除了車輛尺寸和外形,車軸數量也可作為可靠指標精準確定車輛類別,進而收取相應費用。

車軸計數器是SICK分析系統TICx02Free Flow Profiler的附加模組,十分適合此任務。即使在多車道路面和自由交通流中也能準確識別和計數車軸。車軸計數器配備智慧軟體,基於深度學習演算法處理拍攝的車輛圖像。在此根據全面示教的圖像資料識別和計數車軸。模組硬體包含一台攝像機和一個控制器。視車道數量而定,可增加更多攝像機。因此車軸計數器可最佳擴展SICK分析系統的功能。藉助這項擴展功能,可實現收費站檢測的諸多應用。

 

車軸計數器:精巧模組的優勢

分析系統TIC502的安裝示例
分析系統TIC502的安裝示例

安裝與運行

透過在車道上方安裝,採集多車道的車軸

  • 檢測車軸位置和數量
  • 靈活安裝——車道上方或側面
  • 基於非接觸式檢測,無需安裝至路面
  • 由於安裝位置高,髒汙度低並防止被破壞

使用網路介面快速調試和操作

  • 基於瀏覽器的使用者介面實現便捷的遠端維護

簡單的低成本加裝

  • 車軸計數器可搭配現有的SICK分析系統購買,亦可後續加裝

 

性能和可用性

基於深度學習實現高檢測率

  • 計數精度超過97%
  • 行駛速度不超過180 km/h
  • 透過拼接法亦可檢測超大型車輛,即將多個單張圖片組合成整圖
  • 備用解決方案:每個通道可選配第二台攝像機
使用拼接法拍攝
使用拼接法拍攝

性能強悍的攝影機實現高可用性

  • 隨時可用
  • 整合紅外線照明用於夜間運行

改善道路和軌道的安全性。SICK分析系統用3D顯示對車輛進行量測、侦测、分類、統計與檢查。

瞭解更多