聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
Visionary-T

3D 快照 – 室內應用多面手

客戶效益

  • 一次採集25,000多個距離與強度數值
  • 3D資訊也可用於靜態應用
  • 輕鬆安裝與快速更換感測器
  • 透過程式設計介面在外部主機上使用3D資料進行其他分析
  • Visionary-T CX經由Ethernet提供3D資料
  • Visionary-T AG提供智慧型資料簡化
  • Visionary-T DT是一款可自行設置、即插即用的3D檢測感測器
  • Visionary-T AP基於SICK AppSpace,能夠利用SICK AppStudio創建應用程式,同時透過SICK AppManager將應用特定的Key App載入至感測器

Overview

3D 快照 – 室內應用多面手

藉助創新性3D快照技術,此款SICK Visionary-T 3D視覺感測器提供室內使用的充分靈活性。基於光飛行時間量測(英文:time-of-flight measurement),即使用於靜態應用,Visionary-T也可為每個畫素提供及時深度資訊。感測器傳輸完整的原始資料以及特定應用的預處理資料。此外也可傳輸經評估的量測值,實現簡單的感測器應答。從而根據相關應用始終傳輸適合的資訊。性能強勁的顯示工具與可靠的3D資訊使Visionary-T成為例如內部物流、機器人或工業車輛的理想解決方案。

產品概述
  • 每秒可採集多達50幅3D圖像
  • 距離值:每個圖像144 x 176畫素
  • 透過簡單的數位輸出和千兆乙太網介面輸出3D資料
  • 提供特定應用資料
  • 溫度範圍:0 °C ~ 50 °C或0 °C ~ 45 °C(視外殼而定),IP等級:IP67

 

用於機械人的感測器解決方案
Robotics image
用於機械人的感測器解決方案
Robotics image

平等合作

無論是機械人視覺、安全機械人、臂端工具還是位置回饋——SICK感測器賦予機械人精確感知的能力。
瞭解更多

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術快照, 圖像分析
    灰值檢測
    光源不可見紅外光 (LED, 850 nm)
    預校準
    IP等級IP67
    配置軟體

    SOPAS ET、Java API (Matlab)、Web伺服器、報文列表通訊(通用,例如Python, C++, C#, PCL)、Web伺服器、ROS、GenICam (Halcon)

    SOPAS ET、Java API (Matlab)、Web伺服器、報文列表通訊(通用,例如Python, C++, C#, PCL)、Web伺服器

    SICK AppManager、SICK AppSpace、Web伺服器、報文介面

    Ethernet✔ , 一次拍攝中含距離值、強度值、置信值的全部資料流和設備控制指令 / ✔ , 可同時實現極座標係資料簡化和笛卡爾座標係資料簡化 / ✔ , 完整資料流、設備控制指令、每組和每個立方體的位置與檢測狀態 / ✔ , 資料視應用而定,或者可在單獨開發的應用程式中進行定義。
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端