聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
Visionary-S

3D快照——彩色視圖實現精確的工廠自動化

客戶效益

  • 堅固耐用的攝影機適合工業應用,工作範圍可達0.50 m至2.50 m
  • 一次就可採集320,000多個距離值與色度值
  • 採集速度快,同時確保極高的解析度
  • 更快獲得結果:從攝影機直接輸出色值與深度值
  • 高品質色值與深度值可在工廠與物流自動化中實現可靠應用
  • 靈活性:藉助常用程式設計語言來整合攝影機,並可透過SOPAS ET直接設定
  • 高效照明:即使在環境光下也能提供可靠的深度資料

Overview

3D快照——彩色視圖實現精確的工廠自動化

藉助創新性3D快照技術,此款SICK Visionary-S 3D視覺感測器為眾多工廠自動化應用提供充分靈活性。基於立體視覺原理,SICK提供Visionary-S解決方案以滿足極高的量測準確度與速度要求,固定式應用亦不在話下。Visionary-S將結構化照明與彩色攝影機的成熟技術相結合,即時提供彩色深度圖像。功能強大的視覺化工具、常用程式設計語言的普遍相容性加之可靠的3D與2D資訊,令Visionary-S成為機械人、內部物流與生產中各種品質保障任務的理想解決方案。

產品概述
  • 每秒可採集多達30幅彩色深度圖像
  • 適用於全黑環境以及高達40 klx的日光照射
  • 解析度:640 px x 512 px;亞毫米級深度解析度
  • 經由千兆Ethernet介面輸出3D色彩資料
  • 溫度範圍:0 °C ... 50 °C(取決於外殼);IP等級:IP67
  • HDR模式

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術3D快照
    掃描速率/幀頻30 fps, 每秒最多9,850,000個3D資料點 1)
    灰值檢測
    光源不可見紅外光 (Laser, 808 nm)
    預校準
    IP等級IP67
    配置軟體SOPAS ET、報文介面(通用,例如Python、C++、C#)
    Ethernet✔ , 設備控制指令和單次快照中含距離值與RGB值的完整資料流
    • 1) 每張3D圖像0.03 s.
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端