聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
Visionary-B

3D快照 - 兩眼原則,適合在室外區域高效使用

客戶效益

  • 一次就可採集120,000多個距離與強度數值
  • 為惡劣的室外條件而設計,例如強烈日照、降雨
  • 帶有物體感測與分類的智慧資料處理,實現例如物體跟蹤與碰撞警示
  • Visionary-B PS透過含程式設計介面的千兆乙太網提供3D資料、2D視頻圖像與物體資料
  • Visionary-B CV是一款易於配置的智慧型3D駕駛輔助系統,帶駕駛室監視器以及主動視覺與聽覺警示

Overview

3D快照 - 兩眼原則,適合在室外區域高效使用

透過創新性3D快照技術與它堅固的機械設計,此款SICK Visionary-B 3D視覺感測器非常適合惡劣的室外環境,例如港口、建築工地或農業領域。基於立體視覺原理,Visionary-B在每張快照中同時提供2D圖像與3D資料。根據應用的不同,可以傳輸完整的原始資料與智慧圖像處理結果(以物體分類與定位之形式)。作為帶有監視器和即時圖像的駕駛輔助系統,Visionary-B提供了一個堅固的、易於配置的3D碰撞警示系統,該系統可以快速准備就緒並在危急情況下主動對駕駛員發出聽覺與視覺警示。

產品概述
  • 距離值:250 × 496畫素,2D圖像:544 × 828畫素
  • −40 °C至+75 °C的大溫度範圍
  • 堅固的外殼:IP69K,對於感測頭
  • 二合一解決方案:每秒各8幅3D與2D圖像
  • 智慧圖像處理:物體分類與定位
  • 可進行最近幾小時的活動記錄

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術快照, 圖像分析
    IP等級IP69K, IP67
    配置軟體藉由監視器 / API (C++)
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端