聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
TriSpectorP1000

客製化3D解決方案實現靈活自動化

客戶效益

  • 得益于不受對比度影響且精確到毫米的真實形狀資料,可實現完全靈活的自動化
  • 透過SICK AppSpace開發環境實現客製化解決方案
  • 單機3D攝像機提供經濟的解決方案,為工業4.0準備就緒
  • 得益于對所有零件的內嵌式三維檢查,可實現更高品質與更低的次品率
  • 透過客製化網路介面進行簡便操作
  • 得益於有保障的視野,可實現順利的調試與簡便的裝置更換
  • IP67外殼適用於惡劣環境條件下的運作

Overview

客製化3D解決方案實現靈活自動化

可程式設計型3D攝像機TriSpectorP1000為工業4.0準備就緒。作為SICK AppSpace開發環境的一部分,3D攝像機和整合軟體工具可實現客製化解決方案,其特點是調試順利且運作簡便,適用於例如品質控制與輪廓驗證或者用於機械人搬運系統。TriSpectorP1000單機攝像機將圖像處理、照明與分析功能整合在一個堅固的外殼內。雷射三角量測法提供精確到毫米的物件真實形狀資料,不受顏色和對比度影響。TriSpectorP1000是完全靈活、經濟的內嵌式工業自動化解決方案的完美之選。

產品概述
  • 移動部件的3D、2D與輪廓檢查
  • 圖像處理、照明與分析功能——集成在一台裝置內
  • SICK AppSpace,可程式設計型3D攝像機
  • 實現客製化解決方案的完全靈活性
  • SICK Algorithm API與HALCON
  • 經過出廠校準的3D資料
  • 網路使用者介面

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術3D, LineScan, 圖像分析
    掃描速率/幀頻2,000 3D Profile/s
    光源可見紅光 (Laser, 660 nm)
    預校準
    IP等級IP67
    配置軟體SICK AppStudio
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    串列✔ , RS-232, RS-422
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端