聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
TriSpector1000

直觀型3D檢查

客戶效益

  • 即使部件顏色、位置、高度發生變化,也可實現可靠的3D檢查
  • 借助直觀型使用者介面實現簡單的調試和操作
  • 用於快速設置參數的整合式圖像分析
  • 透過保障視野與所存儲設置的重新使用,可實現快速的裝置更換
  • 強度資料可改善3D導航並檢查標籤、印刷圖案或物件是否旋轉
  • 出廠前經過校準的資料簡化安裝、減少時間與耗費
  • 抵禦食品加工時的不利環境與惡劣條件

Overview

直觀型3D檢查

TriSpector1000是適合經濟型3D檢查的可配置式獨立感測器。無論產品有何種形狀、顏色與校準方式,此感測器能應對任何挑戰。目前能檢查各種尺寸的內容、完整性與是否為空。它是在消費性產品行業與包裝行業內適合用於品質控制的理想之選。TriSpector1000的直觀型使用者介面可確保簡單的調試和操作。透過保障視野與重新使用所存儲設置,也可順利實現快速的裝置更換。

產品概述
  • 移動部件的3D檢查
  • 直觀型使用者介面
  • 整合式圖像分析
  • 簡單的更換設計
  • 帶強度疊加的高解析度3D圖像
  • 出廠前經過校準的3D資料、所有尺寸的真實mm級數值
  • 附塑膠視窗的堅固IP67金屬外殼

 

用於機械人的感測器解決方案
Robotics image
用於機械人的感測器解決方案
Robotics image

平等合作

無論是機械人視覺、安全機械人、臂端工具還是位置回饋——SICK感測器賦予機械人精確感知的能力。
瞭解更多

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術3D, LineScan, 圖像分析
    掃描速率/幀頻2,000 3D Profile/s
    光源可見紅光 (Laser, 660 nm)
    預校準
    IP等級IP67
    配置軟體SOPAS ET
    Ethernet✔ , TCP/IP
    串列✔ , RS-232, RS-422, 編碼器 (RS-422 / DBS36E-BBCP02048)
    增量✔ , TTL
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端